EN 449.4Cerrojos a presiónPlástico tecnopolímero, con tirador tipo cubeta
Foto
ELESA original design code: CMS
Accesorios para sistemas de perfiles
Los elementos normalizados en esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Al usar juegos de montaje compatibles, los elementos normalizados de Winco se pueden conectar de manera fácil y rentable con los perfiles, sin tener que gastar tiempo reuniendo las piezas individuales en el pedido.
Los cerrojos a presión EN 449.4 combinan la función de un tirador tipo cubeta con la de un cerrojo a presión para proporcionar una forma sencilla de mantener las puertas y cubiertas cerradas.
La puerta puede abrirse tirando hacia el automatismo en el punto de desbloqueo, este punto de desbloqueo está identificado por la marca triangular en el pestillo exterior.
El agujero de montaje se debe crear de acuerdo con las dimensiones especificadas en la información de montaje. Para el montaje, inserte primero el cuerpo frontal en el agujero de la puerta y, a continuación, empuje la carcasa desde el lado opuesto. Use los dos tornillos autorroscantes suministrados para unir la carcasa con el cuerpo frontal.
Por último, oriente el elemento de retención según las marcas de referencia y móntelo en el marco o perfil.
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
6
$14.52
7
99
$13.99
100
249
$13.20
≥ 250
$11.88
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.120 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.