GN 3492 Bloques de montaje Acero inoxidable

Foto

GN 3492 Piezas de sujeción de acero inoxidable
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.
sistemas-de-perfil

Accesorios para sistemas de perfiles

Los elementos normalizados en esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Al usar juegos de montaje compatibles, los elementos normalizados de Winco se pueden conectar de manera fácil y rentable con los perfiles, sin tener que gastar tiempo reuniendo las piezas individuales en el pedido.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles.

Descripción del producto

Información

Las bloques de montaje GN 3492 fijan rápida y fácilmente elementos estándar con rosca externa, como posicionadores de muelle o tornillos de fijación, perpendiculares al plano de montaje. Los orificios alargados y la rosca de colocación permiten el posicionamiento de los alojamientos para posicionadores en dos direcciones.

Para evitar un ajuste no intencionado, el elemento estándar puede asegurarse con un bloqueo de rosca, una contratuerca o un prisionero.

Especificación

Fundición de precisión de acero inoxidableNI AISI CF-8
Acabado granallado mateGS


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 3492 Piezas de sujeción de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

BFijación por ambos lados
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
b1d1b2d2
Para tornillo
h1h2Longitud lm1m2m3
0.31M 40.28M 30.100.370.980.240.630.06
0.39M 50.31M 40.140.471.260.310.790.08
0.47M 60.39M 50.160.591.500.390.940.10
0.63M 80.51M 60.200.731.850.471.180.12
0.79M 100.63M 80.240.912.360.591.500.16

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Anchura b1
Rosca d1
Tipo

Material

Acabado

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$6.67
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$6.67
100249$6.11
250499$5.56
≥ 500$5.00
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.010 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
GN 3492-8-M4-B-NI-GSGN 3492-10-M5-B-NI-GSGN 3492-12-M6-B-NI-GSGN 3492-16-M8-B-NI-GSGN 3492-20-M10-B-NI-GS