Type
BN Stainless steel, standard spring load
BSN Stainless steel, high spring load
Identification
A Without locking element
N With locking element
Type: BN - Stainless steel, standard spring load
Show / Hide columns
Part Number A - Without locking element Part Number N - With locking element d1 d2 Length lw
Compression Spring load≈
Standard (Type BN)
Initial
End Spring load ≈
High (Type BSN)
Initial
End
8 x 32
8 x 36
10 x 32
1/4 x 20
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
0.070
0.093
0.119
0.135
0.186
0.248
0.310
0.437
0.468
0.531
0.562
0.625
0.750
1.062
0.052
0.065
0.078
0.084
0.110
0.151
0.215
0.50 lbf (2.22 N)
0.75 lbf (3.33 N)
1.00 lbf (4.44 N)
1.25 lbf (5.56 N)
1.50 lbf (6.67 N)
1.75 lbf (7.78 N)
2.00 lbf (8.89 N)
1.50 lbf (6.67 N)
2.50 lbf (11.12 N)
3.50 lbf (15.56 N)
4.00 lbf (17.79 N)
5.00 lbf (22.24 N)
5.50 lbf (24.46 N)
8.50 lbf (37.8 N)
1.50 lbf (6.67 N)
1.75 lbf (7.78 N)
3.00 lbf (13.34 N)
3.75 lbf (16.68 N)
4.50 lbf (20.01 N)
5.00 lbf (22.24 N)
7.00 lbf (31.13 N)
4.75 lbf (21.12 N)
6.25 lbf (27.8 N)
10.50 lbf (46.7 N)
15.50 lbf (68.94 N)
18.50 lbf (82.29 N)
28.00 lbf (124.55 N)
50.00 lbf (222.41 N)
L04-3114 L04-3141 8 x 32 0.070 0.437 0.052 0.50 lbf (2.22 N) 1.50 lbf (6.67 N) - -
L04-3117 L04-3144 8 x 36 0.070 0.437 0.052 0.50 lbf (2.22 N) 1.50 lbf (6.67 N) - -
L04-3120 L04-3147 10 x 32 0.093 0.468 0.065 0.75 lbf (3.33 N) 2.50 lbf (11.12 N) - -
L04-3123 L04-3150 1/4 x 20 0.119 0.531 0.078 1.00 lbf (4.44 N) 3.50 lbf (15.56 N) - -
L04-3126 L04-3153 5/16 x 18 0.135 0.562 0.084 1.25 lbf (5.56 N) 4.00 lbf (17.79 N) - -
L04-3129 L04-3156 3/8 x 16 0.186 0.625 0.110 1.50 lbf (6.67 N) 5.00 lbf (22.24 N) - -
L04-3132 L04-3159 1/2 x 13 0.248 0.750 0.151 1.75 lbf (7.78 N) 5.50 lbf (24.46 N) - -
L04-3135 L04-3162 5/8 x 11 0.310 1.062 0.215 2.00 lbf (8.89 N) 8.50 lbf (37.8 N) - -
Filter combination produces no result.
Type: BSN - Stainless steel, high spring load
Show / Hide columns
Part Number A - Without locking element Part Number N - With locking element d1 d2 Length lw
Compression Spring load≈
Standard (Type BN)
Initial
End Spring load ≈
High (Type BSN)
Initial
End
8 x 32
8 x 36
10 x 32
1/4 x 20
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
0.070
0.093
0.119
0.135
0.186
0.248
0.310
0.437
0.468
0.531
0.562
0.625
0.750
1.062
0.052
0.065
0.078
0.084
0.110
0.151
0.215
0.50 lbf (2.22 N)
0.75 lbf (3.33 N)
1.00 lbf (4.44 N)
1.25 lbf (5.56 N)
1.50 lbf (6.67 N)
1.75 lbf (7.78 N)
2.00 lbf (8.89 N)
1.50 lbf (6.67 N)
2.50 lbf (11.12 N)
3.50 lbf (15.56 N)
4.00 lbf (17.79 N)
5.00 lbf (22.24 N)
5.50 lbf (24.46 N)
8.50 lbf (37.8 N)
1.50 lbf (6.67 N)
1.75 lbf (7.78 N)
3.00 lbf (13.34 N)
3.75 lbf (16.68 N)
4.50 lbf (20.01 N)
5.00 lbf (22.24 N)
7.00 lbf (31.13 N)
4.75 lbf (21.12 N)
6.25 lbf (27.8 N)
10.50 lbf (46.7 N)
15.50 lbf (68.94 N)
18.50 lbf (82.29 N)
28.00 lbf (124.55 N)
50.00 lbf (222.41 N)
L04-3060 L04-3087 8 x 32 0.070 0.437 0.052 - - 1.50 lbf (6.67 N) 4.75 lbf (21.12 N)
L04-3063 L04-3090 8 x 36 0.070 0.437 0.052 - - 1.50 lbf (6.67 N) 4.75 lbf (21.12 N)
L04-3066 L04-3093 10 x 32 0.093 0.468 0.065 - - 1.75 lbf (7.78 N) 6.25 lbf (27.8 N)
L04-3069 L04-3096 1/4 x 20 0.119 0.531 0.078 - - 3.00 lbf (13.34 N) 10.50 lbf (46.7 N)
L04-3072 L04-3099 5/16 x 18 0.135 0.562 0.084 - - 3.75 lbf (16.68 N) 15.50 lbf (68.94 N)
L04-3075 L04-3102 3/8 x 16 0.186 0.625 0.110 - - 4.50 lbf (20.01 N) 18.50 lbf (82.29 N)
L04-3078 L04-3105 1/2 x 13 0.248 0.750 0.151 - - 5.00 lbf (22.24 N) 28.00 lbf (124.55 N)
L04-3081 L04-3108 5/8 x 11 0.310 1.062 0.215 - - 7.00 lbf (31.13 N) 50.00 lbf (222.41 N)
Filter combination produces no result.
Show / Hide columns
Inch
d1 d2 Length lw
Compression Spring load≈
Standard (Type BN)
Initial
End Spring load ≈
High (Type BSN)
Initial
End
8 x 32*
8 x 36*
10 x 32*
1/4 x 20
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
0.070
0.093
0.119
0.135
0.186
0.248
0.310
0.437
0.468
0.531
0.562
0.625
0.750
1.062
0.052
0.065
0.078
0.084
0.110
0.151
0.215
0.50 lbf (2.22 N)
0.75 lbf (3.33 N)
1.00 lbf (4.44 N)
1.25 lbf (5.56 N)
1.50 lbf (6.67 N)
1.75 lbf (7.78 N)
2.00 lbf (8.89 N)
1.50 lbf (6.67 N)
2.50 lbf (11.12 N)
3.50 lbf (15.56 N)
4.00 lbf (17.79 N)
5.00 lbf (22.24 N)
5.50 lbf (24.46 N)
8.50 lbf (37.8 N)
1.50 lbf (6.67 N)
1.75 lbf (7.78 N)
3.00 lbf (13.34 N)
3.75 lbf (16.68 N)
4.50 lbf (20.01 N)
5.00 lbf (22.24 N)
7.00 lbf (31.13 N)
4.75 lbf (21.12 N)
6.25 lbf (27.8 N)
10.50 lbf (46.7 N)
15.50 lbf (68.94 N)
18.50 lbf (82.29 N)
28.00 lbf (124.55 N)
50.00 lbf (222.41 N)
8 x 32* 0.070 0.437 0.052 0.50 lbf (2.22 N) 1.50 lbf (6.67 N) 1.50 lbf (6.67 N) 4.75 lbf (21.12 N)
8 x 36* 0.070 0.437 0.052 0.50 lbf (2.22 N) 1.50 lbf (6.67 N) 1.50 lbf (6.67 N) 4.75 lbf (21.12 N)
10 x 32* 0.093 0.468 0.065 0.75 lbf (3.33 N) 2.50 lbf (11.12 N) 1.75 lbf (7.78 N) 6.25 lbf (27.8 N)
1/4 x 20 0.119 0.531 0.078 1.00 lbf (4.44 N) 3.50 lbf (15.56 N) 3.00 lbf (13.34 N) 10.50 lbf (46.7 N)
5/16 x 18 0.135 0.562 0.084 1.25 lbf (5.56 N) 4.00 lbf (17.79 N) 3.75 lbf (16.68 N) 15.50 lbf (68.94 N)
3/8 x 16 0.186 0.625 0.110 1.50 lbf (6.67 N) 5.00 lbf (22.24 N) 4.50 lbf (20.01 N) 18.50 lbf (82.29 N)
1/2 x 13 0.248 0.750 0.151 1.75 lbf (7.78 N) 5.50 lbf (24.46 N) 5.00 lbf (22.24 N) 28.00 lbf (124.55 N)
5/8 x 11 0.310 1.062 0.215 2.00 lbf (8.89 N) 8.50 lbf (37.8 N) 7.00 lbf (31.13 N) 50.00 lbf (222.41 N)
Filter combination produces no result.
* These sizes come with a nylon patch instead of a nylon locking element