EN 248 Pieds de machine Acier, type goujon fileté, avec tampon d'amortissement des vibrations

Photo

EN 248 Pieds de machine à goujon en acier, avec tampon d'amortissement des vibrations
ELESA original design
code: LW.A.

Description du produit

Informations

Les pieds de machine EN 248 ont un élément amortisseur composé en caoutchouc naturel. Ces pieds absorbent les vibrations et les chocs, ce qui améliore la longévité des machines et la réduction de la pollution sonore.

En utilisant les détails relatifs à la charge statique maximale F, la compression maximale admissible et la rigidité d'isolation résultante peuvent être déterminées via la méthode indiquée sur la page 921.

Les détails relatifs à la capacité de charge sont des valeurs recommandées non contraignantes, excluant toute responsabilité. Elles ne constituent pas une garantie générale de qualité et d'état. L'utilisateur doit déterminer au cas par cas si un produit est adapté à l'utilisation prévue.

Spécifications

Patin amortisseur de vibrations
Caoutchouc naturel NR

  • Dureté de 80° Shore A
  • noir

Plaque de renforcement, tête de broche et plaque de mise à niveau
Acier zingué, passivé bleu


Arbre réglable
Acier zingué, passivé bleu

  • Classe 5.8 de résistance à la traction (500 N/mm²)

Écrou hexagonal
Acier zingué, ISO 4032


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 248 Pieds de machine à goujon en acier, avec tampon d'amortissement des vibrations schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Thread
l1d3d4l2
min.

max.
l3l4s
Carré
Charge statique
en N
Rigidité
en N/mm
compression max.
en mm
3.15M 12 x 1.255.242.362.831.381.811.260.390.281124 lbf (5000 N)14275 lbf/in (2500 N/mm)0.08
4.72M 16 x 1.55.673.154.291.572.011.440.390.352248 lbf (10000 N)22841 lbf/in (4000 N/mm)0.10
6.30M 20 x 1.57.403.945.911.972.481.710.390.474496 lbf (20000 N)51391 lbf/in (9000 N/mm)0.09
7.87M 20 x 1.57.805.127.322.362.872.150.390.478992 lbf (40000 N)85652 lbf/in (15000 N/mm)0.11

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du pied d1
Filetage d2
Longueur du filetage l1

Exemple d'application

Diagramme Isolation grade

Fréquence d'interférence [Hz] :
la fréquence émanant d'une machine,
par exemple, de la vitesse de l'arbre principal de la machine [tr/min].

Charge statique F [lbf o N] :
la charge agissant sur chaque élément amortisseur de vibrations (pied de machine).

Degré d'isolation [%] :
mesure d'absorption de la fréquence d'interférence (amortissement)

Compression s [em pouces ou en mm] :
le changement de hauteur de l'élément amortisseur (excursion du ressort).

Rigidité R [lbf/en pouces ou N/mm] :
la charge qui provoque la compression de l'élément amortisseur de 1 mm (dureté du ressort)

Détermination du pied de machine adéquat et du degré d'isolation réalisable

La première étape consiste à déterminer la charge statique F pour chaque pied de machine. Avec des pieds de machine disposés favorablement et donc une charge F uniformément répartie, cette valeur est calculée à l'aide de l'équation suivante :

La force due au poids de la machine [lbf ou N] / Le nombre de pieds de machine

= la charge statique F [lbf ou N] pour chaque pied de machine

Utilisez la charge statique F calculée pour sélectionner un pied de machine dans le tableau, en veillant à ce que la charge statique F soit aussi proche que possible de la capacité de charge statique sans la dépasser. La rigidité associée R du pied de machine sélectionné figure également dans le tableau.
La compression réelle est ensuite calculée à l'aide de l'équation ci-dessous :

La charge statique F [lbf ou N] par pied de machine /
La rigidité R [lbf/en pouces ou N/mm]

= la compression réelle s [en pouces ou mm]

En partant de la compression réelle s calculée, le degré d'isolation réalisable en tant que facteur de la fréquence d'interférence peut maintenant être tiré du graphique ci-dessus.
Pour optimiser le degré d'isolation réalisable, le nombre de pieds de machine peut être modifié de telle sorte que la charge statique F de chaque pied soit inférieure mais aussi proche que possible d'une capacité de charge indiquée dans le tableau.
Ceci a pour effet d'augmenter la compression s qui, à son tour, entraîne un degré d'isolation plus élevé.
En général, on peut dire que les fréquences moyennes à élevées peuvent être très bien isolées avec une compression suffisante.

Exemple

Charge statique F (poids de la machine) = 48 000 N, nombre de pieds = 4, donc : charge statique par pied = 12 000 N
Pied sélectionné : d1 = 160, capacité de charge statique 20 000 N, R = 9 000 N/mm
Il en résulte une compression réelle s de :

12 000 N (charge statique / pied) /
9 000 N / mm (rigidité R)

= 1,3 mm

Avec une fréquence d'interférence de 20 Hz (1 200 tr/min), le graphique ci-dessus donne un degré d'isolation d'environ 20 % seulement.

Pour optimiser, le nombre de pieds peut être porté à 5, ce qui donne une charge statique par pied de 9 600 N. On peut alors choisir un pied de machine dont la capacité de charge statique est plus proche du nouveau résultat.
Nouveau pied sélectionné : d1 = 120, capacité de charge statique 10 000 N, R = 4 000 N/mm
Il en résulte une compression réelle s de :

9 600 (charge statique / pied) /
4 000 N/mm (rigidité R)

= 2,4 mm

Avec la même fréquence d'interférence de 20 Hz (1 200 tr/min), le graphique ci-dessus donne maintenant un degré d'isolation d'environ 75 %.

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$67.51
In Stock: 8
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
16$67.51
799$65.06
100249$61.38
≥ 250$55.24
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 1.187 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.