SN 949 Boulons hexagonaux niveleurs Acier, avec goujon fileté

Photo

SN 949 Boulons hexagonaux niveleurs en acier, avec goujon fileté

Description du produit

Informations

Ces boulons niveleurs économiques sont parfaits pour des appareils industriels à usage léger, où le coût constitue une préoccupation majeure. Les usages fréquents concernant des boîtiers en tôle d'acier et des appareils.

Spécifications

Base et patte

  • Une partie, acier à faible teneur en carbone
  • Zingué clair
  • Aucune articulation

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
SN 949 Boulons hexagonaux niveleurs en acier, avec goujon fileté schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
A/Fd2
Filetage
l1l2eCharge max.
0.5631/4 x 201.000.0930.6251000 lbf (4448.22 N)
0.7505/16 x 181.500.1090.8422300 lbf (10230.9 N)
0.8753/8 x 161.500.1400.9863750 lbf (16680.83 N)
0.8753/8 x 162.500.1400.9863750 lbf (16680.83 N)
1.0631/2 x 132.500.1711.2045000 lbf (22241.1 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Base A/F
Filetage d2
Longueur l1

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$0.62
In Stock: 4864
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$0.62
5099$0.57
100249$0.52
≥ 250$0.46
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.040 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.