Metric Fasteners

The following is a listing of standard metric fasteners that we can supply. Many items are in stock, but please call for current price and delivery.

If you do not find a particular item in the following listing, please contact our Sales Department.
Illustration Item Description
DIN 1 DIN 1 Taper pin
DIN 7a DIN 7 Unhardened dowel pin
DIN 7 DIN 7 Unhardened dowel pin
WN 73 WN 73 Hex flange screw
DIN 84A DIN 84A Slotted cheese hd. machine screw
DIN 85A DIN 85A Slotted pan head machine screw
DIN 93 DIN 93 Tab washer
DIN 94 DIN 94 Cotter pin
DIN 125A DIN 125A Flat Washer
DIN 125B DIN 125B Flat washer
DIN 126 DIN 126 Flat washer
DIN 127A DIN 127A Spring lock washer
DIN 127B DIN 127B Spring lock washer
DIN 128A DIN 128A Spring lock washer
DIN 128B DIN 128B Spring lock washer
Illustration Item Description
DIN 137A DIN 137A Spring washer
DIN 137B DIN 137B Spring washer
WN 190 WN 190 Flange Nut
DIN 258 DIN 258 Threaded taper pin
Type 302 Type 302 Threaded insert
Type 305 Type 305 Threaded insert
Type 307 Type 307 Threaded insert
Type 308 Type 308 Threaded insert
Type 309 Type 309 Threaded insert
DIN 315 DIN 315 Wing nut
DIN 316 DIN 316 Wing screw
DIN 417 DIN 417 Slotted dog point set screw
DIN 427 DIN 427 Slotted partial thread set screw