Bisagras, cerrojos y abrazaderas de soporte de paneles

Nuestra familia de bisagras, cerrojos y abrazaderas de soporte de paneles se combinan para crear una apariencia moderna y uniforme.

La bisagra GN 938 con un rango de giro de 180 grados está disponible en dos tamaños: 92 x 60 mm para paneles de 4 a 8 mm de espesor y 122 x 90 mm para paneles de 8 a 12 mm de espesor. Las arandelas de presión y los pasadores de bisagra de acero inoxidable garantizan un movimiento giratorio suave y sin desgaste. La fundición inyectada de zinc, de fácil fijación, cubre los tornillos de fijación y apriete.

Las abrazaderas de soporte de paneles GN 939 están disponibles en cinco versiones para paneles de entre 5 y 12 mm de espesor. Dependiendo de la posición del panel, se utilizan abrazaderas de superficie o de esquina. La versión con pasador de seguridad utiliza un pasador de acero inoxidable recubierto de plástico que ayuda con el posicionamiento y una conexión positiva. La abrazadera de superficie también está disponible con una placa de tope para evitar el deslizamiento lateral, como cuando se utiliza en paneles de barandilla abiertos en escaleras.

Los cerrojos de golpe GN 936 se activan automáticamente cuando se cierra la puerta. El diseño inteligente garantiza que los usuarios identifiquen intuitivamente el elemento de liberación. Los pestillos se fijan a los marcos o perfiles de las puertas desde el lado operativo o desde la parte trasera mediante orificios ranurados. El plástico asegurado protege los tornillos de fijación y los protege del acceso no autorizado. Los pestillos de golpe están disponibles con o sin cerradura y con una llave que se adapta a todas las cerraduras o solo a una. Una vez bloqueado, ya no es posible una extracción no autorizada. La llave se puede quitar en ambas posiciones finales.

Atrás

Boletines de prensa de J.W. Winco

¡Haga clic a continuación para acceder a boletines de prensa sobre nuevos productos o adiciones y extensiones de nuestra gama de productos!

Vaya a Boletines de prensa

Productos nuevos

¡Haga clic a continuación para conocer sobre nuestros nuevos productos o nuevas adiciones a nuestra gama de productos!

Vaya a Productos nuevos