Cargas sujetadas de manera segura

Puede ser necesario contar con una grúa, cuerda o cadena cuando algo deba ser elevado, además de puntos de anclaje en la carga. JW Winco ofrece una amplia gama de soluciones para sujetar la carga de manera segura.

Los puntos de elevación clásicos y más simples son los cáncamos; cuando hay un agujero roscado hembra, se utiliza el DIN 580, cuando hay un espárrago roscado macho, se usa el DIN 582. JW Winco ofrece estas piezas en acero y acero inoxidable.

Sin embargo, un vistazo a la cartera de JW Winco revela puntos de elevación mucho mejores y más fuertes que se ven optimizados por materiales específicos y, lo más importante, son más fáciles de manejar. En particular, vale la pena mencionar las etiquetas RFID integradas como punto destacado especial. Permiten identificar claramente los puntos de elevación específicos durante inspecciones de desgaste y seguridad y gestionarlos de manera digital y sin interrupción del sistema.

Estas etiquetas RFID se pueden encontrar en el cáncamo GN 581 y en la tuerca del ojo de elevación GN 583, que pueden girar alrededor de su eje vertical incluso después de la instalación. Estas opciones también identifican anillos de carga GN 586.1, aunque el ojo de elevación puede plegarse hacia abajo. Y gracias al anillo del ojo con cojinete de bolas, los anillos de carga GN 5860 pueden girarse totalmente incluso bajo carga.

Los anillos de carga GN 587.1 no están atornillados sino soldados. Este anillo de carga también es adecuado para aplicaciones al aire libre, ya que el diseño del bloque de soldadura permite una costura cerrada que está protegida contra la corrosión. El anillo puede girarse 180 grados y, como opción, un resorte integrado puede asegurarlo en su lugar.

El punto de elevación GN 589 para soldar puede aceptar cargas desde cualquier dirección e impresiona por su altura mínima. Esta es una característica esencial cuando la altura máxima del gancho del equipo de elevación es limitada. Una alternativa práctica a las soluciones roscadas o soldadas es la solución con perno de montaje predestinado, por ejemplo, para dispositivos o herramientas que cambian de posición con frecuencia y rapidez. El GN 1130 funciona según el principio del pasador de elevación con fijación axial y botón de liberación

El nuevo pasador de elevación roscado GN 1133 elimina el proceso de enroscar y desenroscar la carga que consume mucho tiempo. En lugar de bolas, esta pieza utiliza segmentos roscados que se retraen y se extienden cuando se presiona un botón para crear una conexión positiva. El grillete integrado, que gira 180 grados, se conecta al dispositivo de elevación.

Hablando de grilletes, también puede encontrarlos en la gama de productos de JW Winco. Los grilletes GN 585 se basan en el estándar estadounidense RR-C-271 y cuentan con una capacidad de carga significativamente mayor que la versión DIN.

Cuando se trata de puntos de elevación, JW Winco siempre presta atención a los detalles, haciendo que las piezas sean aún más simples y eficientes de usar.

www.jwwinco.mx

Atrás

Boletines de prensa de J.W. Winco

¡Haga clic a continuación para acceder a boletines de prensa sobre nuevos productos o adiciones y extensiones de nuestra gama de productos!

Vaya a Boletines de prensa

Productos nuevos

¡Haga clic a continuación para conocer sobre nuestros nuevos productos o nuevas adiciones a nuestra gama de productos!

Vaya a Productos nuevos

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.