La nueva jaladera en «U» está diseñada para mejorar el funcionamiento de sistemas y máquinas. Cuenta con un botón incorporado y una gran zona de color retroiluminada en su parte posterior. Estos elementos pueden utilizarse solos o combinados, convirtiéndose en una herramienta versátil para el control de sistemas y monitoreo de procesos.
EN 6284 prioriza la seguridad en su diseño. El elemento de interruptor de dos canales, disponible en diferentes configuraciones de contacto, mejora la seguridad operativa. Puede manejar una amplia gama de aplicaciones con voltajes de corriente continua y alterna desde 24 hasta 240 voltios y corrientes de hasta 3 amperios, garantizando compatibilidad con varios sistemas y máquinas.
El elemento luminoso en la parte posterior de la jaladera consta de un difusor de ajuste perfecto hecho de policarbonato resistente que está firmemente unido con una clasificación de protección IP 67. Difunde homogéneamente la luz producida por el módulo LED interior en una variedad de colores y niveles de brillo dependiendo de la activación de la matriz RGB de 24 voltios Esto transforma a la jaladera en un indicador de estado visible incluso desde el lateral o a distancia, lo que lo hace ideal para sistemas grandes que operan con poco personal. Según cómo esté cableada, la señal luminosa puede indicar problemas en el proceso, señalar una operación regular o mostrar que el sistema está listo para ser abierto. Los colores y las funciones pueden asignarse individualmente. La amplia documentación y el tutorial en video en el sitio web de JW Winco ofrecen varias posibilidades.
Por supuesto, JW Winco ha adoptado un enfoque integral y ha proporcionado a la jaladera en forma de «U» iluminada su contraparte pasiva. EN 6284.1 tiene la misma forma y material (poliamida reforzada con fibra de vidrio) que su homólogo activo, lo que permite un diseño de máquina consistente. Hablando de diseño: Esta combinación de multifuncionalidad, diseño, ergonomía y versatilidad recibió el prestigioso premio iF Design 2023.
Para obtener más información sobre las jaladeras en «U» para gabinetes, visite www.jwwinco.com/es-mx/Jaladeras-en-U-para-gabinete.
Atrás