JW Winco ofrece clamps con bloqueo en acero y acero inoxidable

Bloqueo-de-abrazaderas-de-palanca

JW Winco amplía su línea de Toggle Clamp para incluir abrazaderas de bloqueo de seguridad y bloqueo.

NEW BERLIN, WI – J.W. Winco, Inc., A Ganter Company, proveedor líder de componentes estándar para maquinaria, anuncia la introducción de clamps con bloqueo en acero y acero inoxidable.

Los clamps de acción horizontal con base de montaje horizontal y con gancho de seguridad GN 820.3, con regulación RoHS, tienen una función de asegurar la conexión segura de bloqueo durante el cierre. Esto evita el desbloqueo inadvertido del clamp debido a vibraciones o un intento accidental de aflojar/abrir el clamp. Estos clamps funcionan de acuerdo con el principio de alternación de la palanca y la barra de sujeción que se mueven en dirección opuesta. Los clamps también requieren menos espacio para la acción de sujeción. También hay clamps de acción horizontal en la versión de barra en U con dos arandelas que pueden sujetar un pisador para su aplicación.

Los clamps de gancho con base de montaje horizontal y gancho de seguridad GN 851.3, y los clamps de gancho de uso rudo con gancho de seguridad en acero y acero inoxidable GN 852.3, cuentan con la regulación RoHS. Los clamps son de diseño compacto y se pueden utilizar para garantizar altas capacidades de sujeción. El movimiento circular del mango se transforma en acción lineal del pestillo. En la posición de sujeción, el gancho en U es paralelo al plano del mango de operación. Cuando se sujeta, un gancho de seguridad se bloquea positivamente en el cuerpo, lo que evita la liberación inadvertida o inducida por vibración desde la posición de sujeción. El desbloqueo del gancho de seguridad se logra mediante el uso con una sola mano. El gancho en U de estos clamps también se puede ajustar dentro de su rango.

Atrás

Boletines de prensa de J.W. Winco

¡Haga clic a continuación para acceder a boletines de prensa sobre nuevos productos o adiciones y extensiones de nuestra gama de productos!

Vaya a Boletines de prensa

Productos nuevos

¡Haga clic a continuación para conocer sobre nuestros nuevos productos o nuevas adiciones a nuestra gama de productos!

Vaya a Productos nuevos