PGR Mangos abatibles Plastificado, con mecanismo de bloqueo de acero, con perno de seguridad

Foto

 PGR Mangos abatibles de plastificado, con mecanismo de bloqueo de acero, con perno de seguridad

Descripción del producto

Información

Los mangos abatibles PGR son adecuados para cuando el mango se debe retirar durante el funcionamiento automático.

El mango se saca de su posición de asiento y luego se inclina. Un muelle de compresión bloquea el mango en ambas posiciones finales. Se obtiene un bloqueo positivo en la posición de funcionamiento mediante un asiento cónico ubicado en el eje del mecanismo.

Cuando se ajusta el mecanismo de retracción hacia la superficie de acoplamiento, el perno de seguridad brinda al mango abatible una mayor estabilidad de par.

Especificación

Empuñadura
Plástico, nylon

  • Temperatura de trabajode hasta
    230 °F (110 °C)
  • Negro, acabado mate
  • Giratorio

Mecanismo abatible

  • Núcleo
    Acero, cromado
  • Vástago
    Acero, zincado

RoHS

Bajo pedido

  • Para ciertas cantidades mínimas, otros colores de empuñaduras

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
 PGR Mangos abatibles de plastificado, con mecanismo de bloqueo de acero, con perno de seguridad boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2d3d4d5l1l2l3l4l5l6l7l8l9
0.83M 50.670.280.102.620.650.162.380.330.310.550.250.16
0.91M 60.750.310.103.410.650.203.290.370.310.710.300.16
1.02M 60.790.310.104.330.790.204.090.430.390.790.300.16

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$25.94
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$25.94
100249$23.78
250499$21.62
≥ 500$19.45
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.160 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

PGR-21-M5PGR-23-M6PGR-26-M6