GN 667.2 Jaladeras tubulares Acero inoxidable o aluminio, con insertos roscados

Foto

GN 667.2 Jaladeras tubulares de acero inoxidable o aluminio, con insertos roscados Acabado: EL - Anodizado, color natural
Acabado: EL - Anodizado, color natural
GN 667.2 Jaladeras tubulares de acero inoxidable o aluminio, con insertos roscados Acabado: EL - Anodizado, color natural GN 667.2 Jaladeras tubulares de acero inoxidable o aluminio, con insertos roscados Acabado: NG - Rectificado, acabado mate brillante GN 667.2 Jaladeras tubulares de acero inoxidable o aluminio, con insertos roscados Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

El tubo de las jaladeras tubulares GN 667.2 se puede montar sin mecanizado adicional, lo que permite obtener fácilmente longitudes especiales.

Especificación

Ø del tubo 30x1.5 mm
Aluminio

  • Revestimiento de polvo
    Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
  • Anodizado, color naturalELEL

Acero inoxidable AISI 304
Rectificado, acabado mate brillanteNGNG


Patas de la jaladera
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)

  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Resistente a temperaturas de hasta
    212 °F (100 °C)
  • Negro, acabado mate

Insertos roscados
Latón


RoHS

Bajo pedido

Longitudes especiales

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 667.2 Jaladeras tubulares de acero inoxidable o aluminio, con insertos roscados boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1l1 ±0.04abd2
Rosca
h1h2l2l3t
1.1811.8113.7815.7519.6923.6227.5639.372.241.50M 102.363.070.910.470.67

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de la empuñadura d1
Longitud l1
Acabado
EL
NG
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$45.06
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$45.06
100249$41.31
250499$37.55
≥ 500$33.80
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.597 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD