Se utilizan ALCK en aplicaciones que requieren más de un control manual, tal como accesorios de medición, instrumentos de precisión, equipo para impresión o donde se requiera una perilla de alta calidad.
El perillas sin empuñadura no tiene agujero de montaje en el borde del perilla.
Especificación
Maquinado de barras de aluminio
Acabado anodizado natural
Pulido a un gran brillo
Borde exterior
Moleteado
RoHS
Bajo pedido
Orificios especiales, ranuras, agujeros para tornillos prisioneros y otros tipos de mangos
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.037 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.