A | Sin escala |
AS | Con escala 0...50, 60 graduaciones |
d1 | d2 H7 Orificio con ranura | d3 | d5 | d6 P.C.D. Ø para orificios de fijación de ubicación | l1 | l2 | l3 Longitud del orificio | w Carrera |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.73 | K 10 | K 12 | - | 1.30 | 0.91 | 1.30 | 1.46 | 0.24 | 1.22 | 0.16 |
2.05 | K 12 | K 14 | K 16 | 1.65 | 1.24 | 1.65 | 1.48 | 0.24 | 1.24 | 0.16 |
Los mecanismos de indexación pueden utilizarse para ajustar los ejes o husillos en un ángulo de rotación de 6° (o un múltiplo) y, posteriormente, asegurarlos contra la rotación mediante el enclavamiento en un borde dentado. |
El mecanismo de indexación es una unidad autónoma con todos los elementos de ajuste y fijación alojados en el menor espacio posible. Consta de tres partes principales:
Cuando está bloqueado, el dentado interno del núcleo moleteado (60 dientes) encaja simultáneamente con el dentado externo tanto del anillo de ubicación fija como del casquillo conectado al eje. Para ajustar el eje, se tira del núcleo moleteado contra la presión del resorte, desenganchándolo del anillo de localización. Sin embargo, el núcleo moleteado sigue conectado positivamente con el eje a través del dentado exterior del casquillo. Girando el núcleo moleteado se puede ajustar el eje. |
Con 60 dientes, pueden lograrse las siguientes divisiones: 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30. Un método sencillo permite indexar el eje solo en un número limitado de posiciones, es decir, cada 120°. Para ello, el anillo de localización está provisto de un pasador que permite encajar en el borde dentado solo si se encuentra con un avellanado en el núcleo moleteado. Este avellanado se puede fabricar sobredimensionado ya que el taco es solo para el posicionamiento aproximado. El posicionamiento preciso y la capacidad de carga se mantienen a través de los dientes engranados. Para el ajuste con husillo roscado, se recomienda asignar el paso de rosca de 1.5 mm a la escala estándar con 60 marcas de graduación (tipo AS): 1 graduación = 0.025 mm. El borde dentado garantiza una indexación más precisa y sin desgaste que los pasadores individuales. Si hay que superar un gran par durante el ajuste, el desbloqueo y el bloqueo son más difíciles debido a la escasa holgura respectivamente a la fricción en los flancos de los dientes. En este caso, se recomienda utilizar las palancas de indexación GN 215. |
|
|||||||||||
Información |
|||||||||||
El tamaño de los números y la longitud de las graduaciones dependen del número de graduaciones, cantidad de números y diámetro del anillo de escala. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 24 | $168.25 |
25 | 49 | $154.23 |
50 | 99 | $140.21 |
≥ 100 | $126.18 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.