La cubierta de color gris claro hace que estas GN 726 Perillas de control moleteadasl sean muy atractivas. La cubierta se mantiene en su lugar presionándola con firmeza en el hueco. Se puede quitar insertando un desarmador en la ranura incluida.
El tipo con boquilla ofrece una manera sencilla de posicionar y bloquear la perilla de control en el eje.
Ya que están hechas de aluminio extruido, se pueden fabricar piezas especiales en diámetros existentes a un costo relativamente bajo.
Especificación
Cuerpo
Aluminio
Anodizado, negro
Disco de cubierta para la perilla
Plástico, gris claro
Boquilla / tuerca hexagonal
Latón
Tornillo prisionero de cabeza hueca DIN 916
Acero inoxidable
Con hexágono interno y punto dentado
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.025 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.