Los núcleos partidos GN 150 se distinguen por el método de fijación simple a cualquier eje. Esto puede conseguirse sin mecanizado previo del eje, eliminando las piezas de sujeción y los trabajos de montaje.
Una ventaja adicional es la colocación del brazo de la palanca en cualquier posición necesaria.
La tolerancia de montaje del eje deberá estar dentro de h11 (+ 0.110 / - 0 mm). Para transmitir torsiones superiores, el núcleo puede suministrarse con un chavetero.
Especificación
Cuerpo
Acero, sinterizado, acabado oxidado negro
Tornillo de cabeza hueca DIN 912
Acero, acabado liso
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.141 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.