CKS Perillas manuales Aluminio, con orificio roscado o liso

Foto

 CKS Perillas manuales de aluminio, con orificio roscado o liso Tipo: D - Con orificio pasante roscado
Tipo: D - Con orificio pasante roscado
 CKS Perillas manuales de aluminio, con orificio roscado o liso Tipo: D - Con orificio pasante roscado  CKS Perillas manuales de aluminio, con orificio roscado o liso Tipo: C - Con orificio ciego liso, tol. H7

Descripción del producto

Información

Ligeras pero durables, estas perillas manuales CKS hechas de una extrusión de aluminio duradero son una elección económica para una variedad de aplicaciones de equipos.

Especificación

Extrusión de aluminio sólido 6063-T5,
acabado grabado y anodizado transparente


RoHS

Bajo pedido

Agujeros transversales y agujeros para tornillos prisioneros

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
 CKS Perillas manuales de aluminio, con orificio roscado o liso boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

CCon orificio ciego liso, tol. H7
DCon orificio pasante roscado
ECon orificio ciego roscado
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca
Tipo D / Tipo E
d3 +0.001
Orificio
Tipo C
d4h1h2
1.001/4 x 20B 1/40.500.880.50
1.505/16 x 18B 5/160.630.880.38
2.003/8 x 16B 3/80.811.000.50
2.501/2 x 13B 1/21.001.130.56
3.005/8 x 11B 5/81.251.250.63

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Orificio d3
Tipo



Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$7.00
In Stock: 1168
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$7.00
100249$6.41
250499$5.83
≥ 500$5.25
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.025 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.