Las manijas de sujeción con leva excéntrica GN 927 se usan para operaciones rápidas de sujeción y liberación. En contraste con la operación de sujeción en la que se utilizan roscas, estas manijas permiten sujetar sin aplicar un par de torsión.
La palanca se ha diseñado para asegurar que su movimiento no pueda exceder la posición máxima de sujeción.
No hay componentes sueltos ya que todos están ensamblados y montados en su orden correcto.
Ventajas del tipo A:
La distancia entre la leva excéntrica y la superficie de contacto es ajustable mediante una tuerca moleteada de rosca fina. Esto permite que se configure la máxima fuerza de sujeción mediante un simple ajuste. Asimismo, esto también permite seleccionar una posición preferida de la manija en relación con la clavija de la manija de sujeción.
Especificación
Manija
Zinc fundido a presión
Revestimiento de polvo
(Acabado con resina epóxica resistente a la abrasión) Negro, RAL 9005B Naranja, RAL 2004O Rojo, RAL 3000R Plateado, RAL 9006S
Tipo A
Pasador de montaje, tuerca de la pija, tuerca de ajuste y tornillo prisionero
Acero, zincado, acabado pasivado azul
Placa de contacto
Plástico, poliacetal (POM)
Reforzado con fibra de vidrio
Tipo B
Pasador de montaje, tuerca de la pija
Acero, zincado, acabado pasivado azul
*
Placa de contacto
Plástico, poliamida (PA)
Reforzado con fibra de vidrio
RoHS
Dibujo técnico
Ocultar dibujo técnico
Opciones del artículo / Tabla
Tipo
A
Placa de contacto de plástico con tuerca de ajuste
B
Placa de contacto de plástico sin tuerca de ajuste
Tipo: A - Placa de contacto de plástico con tuerca de ajuste
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.059 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.