GN 816.1 Llave Plástico, para posicionadores de indexado de bloqueo GN 816.1

Foto

GN 816.1 Llave de plástico para posicionadores de indexado de bloqueo GN 816.1

Descripción del producto

Información

Para posicionadores de indexado de bloqueo GN 816.1 tipos B / BK, esta llave es necesaria para enganchar o desenganchar el pasador del posicionador. Los posicionadores de indexado de bloqueo con Ø de 6 y 8 mm usan la misma llave.

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)
Reforzado con fibra de vidrio


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 816.1 Llave de plástico para posicionadores de indexado de bloqueo GN 816.1 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d
0.39

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro externo

Operación con llave (Tipo B / BK)

Sketch GN 816

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$2.02
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$2.02
100249$1.85
250499$1.68
≥ 500$1.51
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.010 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD