HRSSPosicionadores de muelle replegables a manoAcero inoxidable, sin bloqueo, con empuñadura moleteada
Foto
Tipo: NI - Acero inoxidable
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Los posicionadores de muelle replegado a mano HRSS están previstos para usarse en ambientes sin corrosión donde se necesite una aplicación que requiera que una pieza sea ubicada o indexada en una posición en particular y donde no se requiera que el pasador permanezca abatido durante largos periodos de tiempo.
Especificación
Cuerpo roscado
Acero inoxidable AISI 303
Pasador del posicionador
Acero inoxidable AISI 303
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.009 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.