Intervalo de capacidad de carga 180 - 800 kg.
Especialmente resistente a cargas y choques de alto impacto. Baja resistencia al rodamiento. Resistente a la corrosión, abrasión, cortes y desgarres. No deja marcas, preserva el piso. Operación con bajo ruido.
La capacidad de carga se basa en la operación manual.
Especificación
Soporte
Estampado de acero zincado de calibre pesado, con placa de montaje
Soporte giratorio con horquilla reforzada y placa superior
Pivote central de servicio pesado, atornillado y asegurado
Rodadura doble en el cabezal giratorio
Reforzado por casquillos de cojinete endurecidos y especiales en la pista giratoria
Eje de la rueda con pernos
Rueda
Banda Blickle Extrathane® (poliuretano)
Dureza 92° Shore A
Unión química muy fuerte al borde
Borde de aluminio fundido a presión con cojinetes de bolas
Color del borde-gris, color de la banda-naranja oscuro
RoHS
Bajo pedido
Soportes con cierres direccionales para tamaños 160 y 200
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (pesos mexicanos).
Min
Max
Price
1
24
Mex$3,225.60
25
49
Mex$2,956.80
50
99
Mex$2,688.00
≥ 100
Mex$2,419.20
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: -
Si el peso no figura en la lista, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información. Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en pesos mexicanos. Impuestos no incluidos.