Intervalo de capacidad de carga 100 - 120 kg.
Baja resistencia al rodamiento.
Resistentes a la corrosión.
La capacidad de carga se basa en la operación manual.
Las dimensiones especificadas de la rueda y la llanta son válidas para llantas sin carga, y pueden aumentar su espesor y diámetro cuando están operando. Por lo tanto, se debe permitir tolerancia en el diseño.
Especificación
Soporte
Estampado de acero zincado, montaje con agujero para perno
Cojinete de bolas doble en el cabezal giratorio
Pivote central fuerte
Eje de la rueda con pernos
Rueda
Llanta de caucho termoplástico gris, rodamiento suave, no deja marcas (dureza 85° Shore A), unida al centro de polipropileno de la rueda
La versión con cojinetes de bolas viene con protectores de rosca sintéticos
RoHS
Bajo pedido
Ruedas individuales, serie TPA
Serie antiestática «ELS»
Dibujo técnico
Ocultar dibujo técnico
Opciones del artículo / Tabla
Type
G
Cojinete liso
G-FI
Cojinete liso con freno «stop-fix»
K-FI
Cojinete de bolas con freno «stop-fix»
K-FI-FK
Cojinete de bolas con freno «stop-fix», con protección anti-hilos
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
24
$25.85
25
49
$23.70
50
99
$21.55
≥ 100
$19.39
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.985 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.