Intervalo de capacidad de carga 750 - 2,000 kg.
Alta resistencia a la abrasión, baja resistencia al rodamiento. A prueba de impactos y resistente a la corrosión. Alta resistencia química al alcohol, sales, grasas y ciertos ácidos diluidos y cloro. Marcha fluida sobre pisos parejos.
La capacidad de carga se basa en la operación manual.
Especificación
Soporte
Construcción de acero soldada firmemente, acabado zincado amarillo y pasivado, con placa de montaje
Soporte giratorio con cojinete de bolas de empuje DIN 711 y cojinete de rodillos cónico DIN 720 en el cabezal giratorio
Pivote central de servicio pesado, soldado firmemente, atornillado y asegurado
Eje de la rueda con pernos
Rueda
Nylon de alta calidad, moldeado por inyección
Color blanco natural
RoHS
Bajo pedido
Ruedas individuales, serie SPO
Soportes con cierres direccionales
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
24
$256.55
25
49
$235.17
50
99
$213.79
≥ 100
$192.41
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 8.148 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.