TSPS Almohadillas giratorias Acero inoxidable

Foto

 TSPS Almohadillas giratorias de acero inoxidable Material de la almohadilla: NI - Acero inoxidable
Material de la almohadilla: NI - Acero inoxidable
 TSPS Almohadillas giratorias de acero inoxidable Material de la almohadilla: NI - Acero inoxidable  TSPS Almohadillas giratorias de acero inoxidable Material de la almohadilla: PA - Plástico
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las almohadillas giratorias giran a 10 grados en cualquier dirección, lo que permite un asiento automático contra la superficie de la pieza de trabajo cuando se aplica fuerza, lo que elimina el corrimiento de la abrazadera.

Especificación

Zócalo de bola roscado
Acero inoxidable AISI 303


Almohadilla

  • Acero inoxidableNI AISI 303
  • PlásticoPA
    Delrin® blanco

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
 TSPS Almohadillas giratorias de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca
Longitud lt
mín.
A/FCarga estática
Almohadilla de acero inoxidable

Almohadilla de plástico
0.631/4 x 200.630.310.505000 lbf (22.24 kN)360 lbf (1.6 kN)
0.695/16 x 180.750.380.567601 lbf (33.81 kN)360 lbf (1.6 kN)
0.753/8 x 160.810.380.638250 lbf (36.7 kN)571 lbf (2.54 kN)
0.881/2 x 130.940.440.758999 lbf (40.03 kN)571 lbf (2.54 kN)
1.005/8 x 111.000.440.8812900 lbf (57.38 kN)1000 lbf (4.45 kN)
1.253/4 x 101.340.631.0617400 lbf (77.4 kN)1299 lbf (5.78 kN)
1.631 x 81.830.811.3824201 lbf (107.65 kN)1569 lbf (6.98 kN)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro d1
Rosca d2
Material de la almohadilla


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$7.64
In Stock: 43
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
1249$7.64
250499$7.01
500999$6.37
≥ 1000$5.73
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: -
Si el peso no figura en la lista, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD