SCW Arandelas cautivas en C Acero

Foto

 SCW Arandelas cautivas en C de acero

Descripción del producto

Información

Las arandelas cautivas en C SCW generalmente se usan como cerrojo en la construcción de plantillas, accesorios y maquinaria especial, y se usan para transferir la fuerza de sujeción de un tornillo o una tuerca a la pieza de trabajo. Tienen bisagras y, por lo tanto, se pueden abatir para alejarlas del punto de fijación después de liberar la rosca del tornillo.

El tornillo se incluye con la arandela oscilante.

Especificación

Acero acabado en frío

  • Acabado de óxido negro
  • Endurecido
  • Rectificado

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
 SCW Arandelas cautivas en C de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
r1
Radio
d1d2Longitud lr2
Radio
sd3
Tornillo roscado
0.750.410.311.000.380.251/4 x 20
1.000.530.381.250.500.385/16 x 18
1.130.660.501.500.560.383/8 x 16
1.250.780.501.750.630.503/8 x 16

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Radio r1
Diámetro d1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$15.92
In Stock: 8
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$15.92
100249$14.59
250499$13.27
≥ 500$11.94
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.125 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.