GN 705 Collares de fijación con tornillo prisionero Acero, acabado ennegrecido

Foto

GN 705 Collares de fijación con tornillo prisionero de acero, acabado ennegrecido Tipo: A - Tornillo prisionero ranurado con punta cónica ISO 7434 (DIN 553)
Tipo: A - Tornillo prisionero ranurado con punta cónica ISO 7434 (DIN 553)
GN 705 Collares de fijación con tornillo prisionero de acero, acabado ennegrecido Tipo: A - Tornillo prisionero ranurado con punta cónica ISO 7434 (DIN 553) GN 705 Collares de fijación con tornillo prisionero de acero, acabado ennegrecido Tipo: E - Tornillo prisionero de cabeza hueca hexagonal con punta cónica DIN 914

Descripción del producto

Información

Los collares de fijación con tornillo prisionero GN 705 son compatibles en esencia con las versiones de DIN 705. GN 705 también comprende varios tamaños intermedios muy prácticos además de las versiones DIN y el tipo E (pasador roscado con hexágono interior).

La fijación se realiza radialmente sobre el eje o la superficie del eje. Junto con un agujero con un surco o una ranura en el diámetro de eje, los collares de fijación pueden colocarse exactamente, mientras que al mismo tiempo, se puede evitar que se dañe la punta de sujeción.

El tornillo prisionero es una pieza estándar del montaje. Se añade un segundo tornillo a partir del tamaño d1 > 70 mm y más grandes.

Especificación

  • Cuerpo
    Acero, acabado ennegrecido

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 705 Collares de fijación con tornillo prisionero de acero, acabado ennegrecido boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ATornillo prisionero ranurado con punta cónica ISO 7434 (DIN 553)
ETornillo prisionero de cabeza hueca hexagonal con punta cónica DIN 914
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1 +0.001d2d3±0.008
0.1970.39M3x40.236
0.2360.47M4x50.315
0.2760.47M4x50.315
0.3150.63M4x60.315
0.3540.71M5x80.394
0.3940.79M5x80.394
0.4330.79M5x80.394
0.4720.87M6x80.472
0.5120.87M6x80.472
0.5510.98M6x80.472
0.5910.98M6x80.472
0.6301.10M6x80.472
0.7091.26M6x80.551
0.7871.26M6x80.551
0.8661.42M6x100.551
0.9451.57M8x120.630
0.9841.57M8x100.630
1.0241.57M8x100.630
1.1021.77M8x120.630
1.1811.77M8x100.630
1.2601.97M8x120.630
1.3391.97M8x120.630
1.3782.20M8x120.630
1.4172.20M8x120.630
1.4962.20M8x120.630
1.5752.48M10x160.709
1.6542.48M10x160.709
1.7722.76M10x160.709
1.8902.76M10x160.709
1.9693.15M10x160.709
2.0473.15M10x160.709
2.1653.15M10x160.709
2.3623.54M10x160.787
2.5593.94M10x200.787
2.7563.94M10x200.787
2.9534.33M12x200.866
3.1504.33M12x200.866

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro interno d1
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$0.85
In Stock: 96
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$0.85
100249$0.78
250499$0.71
≥ 500$0.63
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.006 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

GN 705-5-AGN 705-5-EGN 705-6-AGN 705-6-EGN 705-7-AGN 705-7-EGN 705-8-AGN 705-8-EGN 705-9-AGN 705-9-EGN 705-10-AGN 705-10-EGN 705-11-AGN 705-11-EGN 705-12-AGN 705-12-EGN 705-13-AGN 705-13-EGN 705-14-AGN 705-14-EGN 705-15-AGN 705-15-EGN 705-16-AGN 705-16-EGN 705-18-AGN 705-18-EGN 705-20-AGN 705-20-EGN 705-22-AGN 705-22-EGN 705-24-AGN 705-24-EGN 705-25-AGN 705-25-EGN 705-26-AGN 705-26-EGN 705-28-AGN 705-28-EGN 705-30-AGN 705-30-EGN 705-32-AGN 705-32-EGN 705-34-AGN 705-34-EGN 705-35-AGN 705-35-EGN 705-36-AGN 705-36-EGN 705-38-AGN 705-38-EGN 705-40-AGN 705-40-EGN 705-42-AGN 705-42-EGN 705-45-AGN 705-45-EGN 705-48-AGN 705-48-EGN 705-50-AGN 705-50-EGN 705-52-AGN 705-52-EGN 705-55-AGN 705-55-EGN 705-60-AGN 705-60-EGN 705-65-AGN 705-65-EGN 705-70-AGN 705-70-EGN 705-75-AGN 705-75-EGN 705-80-AGN 705-80-E