DIN 6379 Espárragos roscados con doble extremo Acero, para tuercas para ranuras en T

Foto

DIN 6379 Espárragos roscados con doble extremo de acero, para tuercas para ranuras en T

Descripción del producto

Información

Los espárragos roscados con doble extremo DIN 6379 típicamente se usan junto con tuercas con ranura en T DIN 508 cuando no es posible o práctico usar pernos con ranura en T DIN 787.

Los espárragos roscados con doble extremo junto con tuercas de fijación DIN 6330 y arandelas DIN 6340 pueden formar una unidad de sujeción completa.

Las tuercas para ranuras en T en forma de rombo GN 508.1 combinada con espárragos roscados con doble extremo puede insertarse desde arriba.

Especificación

  • Acero tratable con calor
    • M6 - M12: Clase de calidad 10.9
    • M14 - M42: Clase de calidad 8.8
    • Acabado ennegrecido

RoHS

Accesorio

Tuercas de fijación DIN 6330
Arandelas de servicio pesado DIN 6340

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
DIN 6379 Espárragos roscados con doble extremo de acero, para tuercas para ranuras en T boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1Longitud l - Longitud de la rosca b1
(milímetro)
l - b1



l - b1



l - b1



l - b1
b2d2
M 632 - 1640 - 2050 - 3063 - 400.350.21
M 680 - 50---0.350.21
M 840 - 2063 - 4080 - 50100 - 630.430.28
M 8125 - 75160 - 100--0.430.28
M 1050 - 2580 - 50100 - 75125 - 750.510.35
M 10160 - 100200 - 125--0.510.35
M 1250 - 2563 - 3280 - 50100 - 630.590.42
M 12125 - 75160 - 100200 - 125-0.590.42
M 1463 - 3280 - 50100 - 63125 - 750.670.50
M 14160 - 100200 - 125250 - 160-0.670.50
M 1663 - 3280 - 50100 - 63125 - 750.750.57
M 16160 - 100200 - 125250 - 160315 - 1800.750.57
M 16500 - 315---0.750.57
M 1880 - 50125 - 75160 - 100200 - 1251.06-
M 18250 - 150315 - 180--1.06-
M 2080 - 32125 - 70160 - 100200 - 1251.060.72
M 20315 - 200400 - 250500 - 315-1.060.72
M 22100 - 45160 - 100200 - 125250 - 1601.22-
M 22315 -180400 - 250--1.22-
M 24100 - 45125 - 70160 - 100200 - 1251.380.86
M 24250 - 160315 - 200400 - 250500 - 3151.380.86
M 24630 - 315---1.380.86
M 27125 - 56200 - 125315 - 200400 - 2501.54-
M 27500 - 315---1.54-
M 30125 - 56200 - 125315 - 200500 - 3151.69-
M 30700 - 4001000 - 400--1.69-
M 36160 - 80200 - 125250 - 160315 - 2002.01-
M 36400 - 250500 - 315700 - 400-2.01-
M 42315 - 200400 - 250500 - 315-2.32-

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Rosca d1
Longitud l

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$1.73
In Stock: 4
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$1.73
100249$1.58
250499$1.44
≥ 500$1.30
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.013 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

DIN 6379-M6-32DIN 6379-M6-40DIN 6379-M6-50DIN 6379-M6-63DIN 6379-M6-80DIN 6379-M8-40DIN 6379-M8-63DIN 6379-M8-80DIN 6379-M8-100DIN 6379-M8-125DIN 6379-M8-160DIN 6379-M10-50DIN 6379-M10-80DIN 6379-M10-100DIN 6379-M10-125DIN 6379-M10-160DIN 6379-M10-200DIN 6379-M12-50DIN 6379-M12-63DIN 6379-M12-80DIN 6379-M12-100DIN 6379-M12-125DIN 6379-M12-160DIN 6379-M12-200DIN 6379-M14-63DIN 6379-M14-80DIN 6379-M14-100DIN 6379-M14-125DIN 6379-M14-160DIN 6379-M14-200DIN 6379-M14-250DIN 6379-M16-63DIN 6379-M16-80DIN 6379-M16-100DIN 6379-M16-125DIN 6379-M16-160DIN 6379-M16-200DIN 6379-M16-250DIN 6379-M16-315DIN 6379-M16-500DIN 6379-M18-80DIN 6379-M18-125DIN 6379-M18-160DIN 6379-M18-200DIN 6379-M18-250DIN 6379-M18-315DIN 6379-M20-80DIN 6379-M20-125DIN 6379-M20-160DIN 6379-M20-200DIN 6379-M20-315DIN 6379-M20-400DIN 6379-M20-500DIN 6379-M22-100DIN 6379-M22-160DIN 6379-M22-200DIN 6379-M22-250DIN 6379-M22-315DIN 6379-M22-400DIN 6379-M24-100DIN 6379-M24-125DIN 6379-M24-160DIN 6379-M24-200DIN 6379-M24-250DIN 6379-M24-315DIN 6379-M24-400DIN 6379-M24-500DIN 6379-M24-630DIN 6379-M27-125DIN 6379-M27-200DIN 6379-M27-315DIN 6379-M27-400DIN 6379-M27-500DIN 6379-M30-125DIN 6379-M30-200DIN 6379-M30-315DIN 6379-M30-500DIN 6379-M30-700DIN 6379-M30-1000DIN 6379-M36-160DIN 6379-M36-200DIN 6379-M36-250DIN 6379-M36-315DIN 6379-M36-400DIN 6379-M36-500DIN 6379-M36-700DIN 6379-M42-315DIN 6379-M42-400DIN 6379-M42-500