Las dimensiones externas de los anillos de fijación roscados GN 706.3 corresponden a los anillos de fijación semipartidos GN 706.2. Sin embargo, el orificio está roscado de manera que el anillo de fijación pueda atornillarse como una tuerca, por ejemplo, a una rosca del eje a fin de limitar el rango de ajuste o la profundidad de atornillado. Los collares de fijación roscados se sujetan al reducir la altura de la ranura mediante un tornillo de cabeza hueca sin dañar la rosca en el husillo.
La manija ajustable serie GN 311 es una gran opción para sujeción sin el uso de herramientas.
En el caso de los tamaños d1 = 20 a 32 mm, d3 es un orificio pasante roscado; para los tamaños d1 = 42 mm y mayores, d3 es un orificio ciego roscado.
Especificación
Cuerpo AceroST
Sinterizado
Vapor negro oxidado
Tornillo de cabeza hueca DIN 912
Acero, acabado liso
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.033 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.