EN 157 Bisagras Plástico tecnopolímero

Foto

EN 157 Bisagras de plástico tecnopolímero
ELESA original design
code: CFH. / CFL.

Descripción del producto

Información

Las bisagras EN 157 tienen alas de igual longitud. Son adecuadas para una variedad de aplicaciones donde los tamaños de la hoja de la puerta corresponden por ambos lados.

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)

  • Negro, acabado mate
  • Resistente a temperaturas de hasta
    176 °F (80 °C)

Pasador
Acero inoxidable AISI 303


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
EN 157 Bisagras de plástico tecnopolímero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1 -0.02l2d1d2h1h2h3l3m1 ±0.01m2 ±0.01tpara tornillo
DIN 7984
2.761.970.260.240.770.390.830.941.791.180.26M 6
2.761.970.330.240.770.390.830.941.791.180.18M 8
3.154.020.260.200.810.511.021.401.952.850.26M 6
3.154.020.330.200.810.511.021.401.952.850.31M 8

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Ancho l1
Longitud l2
Diámetro del orificio d1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$8.50
In Stock: 103
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$8.50
10249$8.19
250499$7.73
≥ 500$6.95
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.102 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

EN 157-70-50-6,5EN 157-70-50-8,5EN 157-80-102-6,5EN 157-80-102-8,5

Esto también podría ser interesante...

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.