GN 139.2 Bisagras sin interruptor Zinc fundido a presión, para acompañar las bisagras con interruptor de seguridad integrado GN 139.1

Foto

GN 139.2 Bisagras de zinc fundido a presión sin interruptor, para acompañar las bisagras con interruptor de seguridad integrado GN 139.1

Descripción del producto

Información

Las bisagras GN 139.2 sin interruptor son idénticas a las bisagras GN 139.1 con interruptor de seguridad integrado, salvo que no incluyen el tapón conector. Debido al montaje cubierto por atrás, las bisagras están protegidas contra la manipulación.

La construcción compacta combina seguridad con un diseño atractivo.

La versión de ala ancha de la bisagra ha sido diseñada para ser montada en puertas de vidrio o policarbonato.

Especificación

Cuerpo
Zinc fundido a presión
Revestimiento de polvo
Metálico plateado


Pasador
Acero inoxidable AISI 303


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 139.2 Bisagras de zinc fundido a presión sin interruptor, para acompañar las bisagras con interruptor de seguridad integrado GN 139.1 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1
Pequeña
ala de bisagra

Ala
ancha de la bisagra
l2l3l4l5
Pequeña
ala de bisagra

Ala
ancha de la bisagra
h1h2m1m2m3
Pequeña
ala de bisagra

Ala
ancha de la bisagra
1.933.113.981.183.190.591.180.470.892.800.671.061.97

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Ancho l1
Longitud l2

Características mecánicas

Carga máxima

Información con factor de seguridad



Dirección
de la carga

Drawing Mechanical features GN 139.1/139.2 Drawing Mechanical features2 GN 139.1/139.2 Drawing Mechanical features3 GN 139.1/139.2

Ejemplos de cálculos
→ Consulte las instrucciones de uso

l1= 49 mm

337.21 lbf (1500 N)

224.81 lbf (1000 N)

224.81 lbf (1000 N)

l1= 79 mm

168.61 lbf (750 N)

112.40 lbf (500 N)

112.40 lbf (500 N)

Montaje

Por la parte trasera, 7 roscas M5, 6 mm de profundidad

Par recomendado

5 Nm (tornillos M5)

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$53.71
In Stock: 10
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$53.71
1024$49.24
2549$44.76
≥ 50$40.28
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.588 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD