GN 237 Bisagras Acero inoxidable, con hoja de bisagra extendida

Foto

GN 237 Bisagras de acero inoxidable, con hoja de bisagra extendida Material: NI - Acero inoxidable
Tipo: A - 2x2 orificios para tornillos avellanados
Acabado: GS - Acabado granallado mate
Scharnierflügel: l3 ≠ l4
Material: NI - Acero inoxidable
Tipo: A - 2x2 orificios para tornillos avellanados
Acabado: GS - Acabado granallado mate
Scharnierflügel: l3 ≠ l4
GN 237 Bisagras de acero inoxidable, con hoja de bisagra extendida Material: NI - Acero inoxidable
Tipo: A - 2x2 orificios para tornillos avellanados
Acabado: GS - Acabado granallado mate
Scharnierflügel: l3 ≠ l4 GN 237 Bisagras de acero inoxidable, con hoja de bisagra extendida Material: NI - Acero inoxidable
Tipo: A - 2x2 orificios para tornillos avellanados
Acabado: GS - Acabado granallado mate
Scharnierflügel: l3 = l4
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las bisagras GN 237 con hojas de bisagra extendidas se caracterizan por tener un diseño compacto y sólido. Se utilizan dónde se requieren espacios más grandes para los orificios de fijación.

Especificación

Hoja de bisagra
Acero inoxidableNI AISI CF-8
Acabado granallado mateGS


Pasador
Acero inoxidable AISI 316L


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 237 Bisagras de acero inoxidable, con hoja de bisagra extendida boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

A2x2 orificios para tornillos avellanados
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1
Extendido
en un lado

Extendida
en lambos lados
l2d2d3h1h2h3h4 +0.02l3
Ala de bisagra
l4
Ala de bisagra
m1m2m3m4
2.48-1.970.250.240.450.240.260.510.831.341.691.180.591.10
-2.991.970.250.240.450.240.260.511.341.342.201.181.101.10
3.54-2.360.330.310.590.310.330.671.022.202.481.420.711.77
-4.722.360.330.310.590.310.330.672.202.203.541.421.771.77

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Material

Ancho l1
Longitud l2
Tipo

Acabado

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$29.65
In Stock: 12
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$29.65
100249$27.18
250499$24.71
≥ 500$22.24
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.286 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

GN 237-NI-63-50-A-GSGN 237-NI-76-50-A-GSGN 237-NI-90-60-A-GSGN 237-NI-120-60-A-GS