GN 583 Tuercas de ojo de elevación de seguridad giratorias Acero

Foto

GN 583 Tuercas de ojo de elevación de seguridad giratorias, de acero

Descripción del producto

Información

La tuerca de las tuercas de ojo de elevación de seguridad giratorias GN 583 se encuentra cautiva en el alojamiento de la argolla, aunque gira libremente. Esto permite que se ajuste la dirección de la carga y evita cualquier soltura o exceso de apriete no intencional (tal como es posible con las tuercas de ojo de elevación DIN 582).

Estas tuercas de ojo de elevación ofrecen una alta capacidad de carga y están probadas para demostrar que cumplen altos estándares de seguridad en todas las direcciones de carga (factor de seguridad 4).

Los valores nominales de capacidad de carga en la tabla son para las condiciones de carga más desfavorables listadas, y también están marcados claramente en la argolla.

Las tuercas de ojo de elevación GN 583 cumplen con la directriz para maquinaria 2006/42/EG y han sido sometidas a pruebas por la BG.

El transpondedor RFID integrado se usa para identificar claramente el mecanismo de elevación, p. ej., durante las inspecciones regulares exigidas.

La tuerca hexagonal no se puede retirar.

Especificación

Argolla
Acero
Material Alemán núm. 1.6541

  • Forjado
  • Templado de alta resistencia
  • Sometido a ensayo de tracción electromagnética 100 % según EN 1677
  • Revestimiento de polvo rosa brillante

Tuerca
Acero
Clase de calidad 10


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 583 Tuercas de ojo de elevación de seguridad giratorias, de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Rosca
d2d3d4d5hk1k2Longitud lA/FCarga nominal (WLL)
en toneladas métricas
M 80.630.981.100.981.770.331.850.550.470.30 t [3.0 kN]
M 100.630.981.100.981.770.331.850.550.470.40 t [4.0 kN]
M 120.791.181.341.182.170.392.200.670.550.75 t [7.5 kN]
M 160.871.401.571.382.600.552.560.830.751.50 t [15.0 kN]
M 201.141.571.971.572.910.632.950.910.942.30 t [23.0 kN]
M 241.381.972.361.893.540.753.541.141.183.20 t [32.0 kN]
M 301.732.362.952.364.410.944.411.341.424.50 t [45.0 kN]

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Rosca d1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$112.73
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
14$112.73
59$103.33
1024$93.94
≥ 25$84.55
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.222 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.