Los soportes de nivelación «Level-It»™ MLPSO giran 10° a 15° a todos los lados de la línea central para ajustarse a superficies desiguales, se utilizan para nivelar herramientas de maquinaria, soportes electrónicos, bancos, etc. El diseño de base con gran diámetro asegura un soporte sólido.
Estos soportes de nivelación fueron desarrollados para aplicaciones donde es necesario retirar fácilmente el soporte; se requiere fijar un espárrago más largo de lo normal, o el equipo ya tiene un espárrago fijo en él.
A fin de garantizar el tamaño de soporte de nivelación adecuado, divida el peso de la máquina entre el número de soportes requeridos. Esto será equivalente a los kilogramos o carga por soporte.
Especificación
Tipo A1 / A2
Base
Acero, zincado amarillo o acabado de óxido negro
Zócalo roscado
Acero, endurecido
Tipo A3 / A4
Base
Plástico Delrin®
Resistente a temperaturas de hasta
180 °F (82 °C)
Base de plástico Delrin® moldeada en tamaños adicionales
Para ciertas cantidades mínimas, existen modificaciones tales como agujeros de montaje, longitudes de los espárragos personalizadas y otras versiones de chapado
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
49
$4.17
50
99
$3.82
100
249
$3.48
≥ 250
$3.13
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: -
Si el peso no figura en la lista, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.