MLPSTSoportes de nivelación «Level-It»™Tipo espárrago roscado de acero inoxidable
Foto
Tipo: D1 - Base de acero inoxidable
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Los soportes de nivelación «Level-It»™ MLPST giran 10° a 15° a todos los lados de la línea central para ajustarse a superficies desiguales, se utilizan para nivelar herramientas de maquinaria, soportes electrónicos, bancos, etc. El diseño de base con gran diámetro asegura un soporte sólido.
No se recomienda usar para la instalación tuercas de acoplamiento. Use tuercas o agujeros roscados de 1 a 1 1/2 veces el diámetro de la rosca del espárrago roscado.
A fin de garantizar el tamaño de soporte de nivelación adecuado, divida el peso de la máquina entre el número de soportes requeridos. Esto será equivalente a los kilogramos o carga por soporte.
La contratuerca es una pieza estándar del montaje.
Especificación
Espárrago roscado con extremo de bola
Acero inoxidable AISI 303
Mecaniza a partir de una barra sólida
Tipo D1
Base
Acero inoxidable AISI 303
Tipo D2 / D3
Base
Plástico Delrin®
Resistente a temperaturas de hasta
180 °F (82 °C)
Contratuerca
Los materiales y acabados de la contratuerca son los mismos que aquellos del espárrago correspondiente
RoHS
Bajo pedido
Almohadilla de elastómero antideslizante
Base de plástico Delrin® moldeada en tamaños adicionales
Para ciertas cantidades mínimas, existen modificaciones tales como agujeros de montaje y otras versiones de chapado
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: -
Si el peso no figura en la lista, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.