TNSMSoportes de nivelación «SnapLock»™Acero inoxidable, tipo zócalo roscado, con tapón de caucho antideslizante
Foto
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
A diferencia de la almohadilla antideslizante adherible de elastómero estándar, los soportes de nivelación «SnapLock»™ TNSM ofrecen un tapón exclusivo de elastómero a presión que proporciona una mayor estabilidad para los requisitos de aplicaciones antideslizantes. Especialmente durables cuando se requiere mover o reubicar el equipo.
Estos soportes de nivelación fueron desarrollados para aplicaciones donde es necesario retirar fácilmente el soporte; se requiere fijar un espárrago más largo de lo normal, o el equipo ya tiene un espárrago fijo en él.
Los soportes giran 7 1/2° a todos los lados de la línea central para ajustarse a las superficies disparejas.
A fin de garantizar el tamaño de soporte de nivelación adecuado, divida el peso de la máquina entre el número de soportes requeridos. Esto será equivalente a los kilogramos o carga por soporte.
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
49
$12.72
50
99
$11.66
100
249
$10.60
≥ 250
$9.54
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: -
Si el peso no figura en la lista, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.