Debido a que la página web que coincide con su enlace solicitado ya no es válida. Has sido redirigido automáticamente al nuevo enlace.

GN 36.1 Placas base Acero, sin agujero de montaje

GN 36.1 Placas base de acero, sin agujero de montaje Tipo: A - Sin almohadilla de caucho
Tipo: A - Sin almohadilla de caucho

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las placas base GN 36.1 se caracterizan por su construcción sólida y amplia variedad. Se utilizan especialmente en máquinas grandes y de aplicación pesada.

Las placas base son adecuadas para uso con birlos con ajuste personalizado o birlos de compensación que tienen el radio de absorción “r” con forma esférica en el punto de contacto. Alternativamente, los tornillos DIN o espárragos con bisel o punta afilada usados reducen la capacidad de carga debido a la falta de contacto de superficie total.

El tipo B con almohadilla de caucho evita el deslizamiento lateral, protege las superficies delicadas y amortigua vibraciones y choques. El tipo C con junta tórica proporciona un sello sobre el piso para evitar la acumulación de suciedad debajo de la base.

Especificación

Base
Acero
Revestimiento de polvo
Negro, RAL 9005, acabado texturizado


Incrustación de almohadilla de caucho
Negro, NBR
85 ± 5 shore A


Incrustación de junta tórica
Negro, NBR
≈ 70 Shore A


RoHS

Bajo pedido

Zincado, acabado pasivado azul
Acabados de otros colores (revestimiento de polvo)
Otras geometrías en el punto de contacto

Ocultar dibujo técnico
GN 36.1 Placas base de acero, sin agujero de montaje boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ASin almohadilla de caucho
BCon almohadilla de caucho
CCon junta tórica
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1rd2l1l2sCarga estática
Tipo A / C

Tipo B
3.15R201.000.590.180.1224729 lbf (110 kN)4496 lbf (20 kN)
3.94R201.000.690.180.1624729 lbf (110 kN)6744 lbf (30 kN)
4.92R251.260.830.230.2038218 lbf (170 kN)11240 lbf (50 kN)
6.30R301.521.060.280.2456202 lbf (250 kN)15737 lbf (70 kN)
7.87R351.771.300.310.3176435 lbf (340 kN)24729 lbf (110 kN)

Armar y cotizar.

Diámetro de la base d1
Radio r
Tipo



Diámetro de la base d1
Radio r
Tipo



Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total pesos mexicanos (sin IVA)
Mex$402.00
Disponibles 2 semanas
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (pesos mexicanos).
MinMaxPrice
149Mex$402.00
5099Mex$368.50
100249Mex$335.00
≥ 250Mex$301.50
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.663 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en pesos mexicanos. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.
Recomiende un producto.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. - 6:00 p.m., hora central: +52(81)2721-4021

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

vistos recientemente

Mostrar todas las normas.
Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. – 6:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
 
Our customers in the US are served by our local branch office.
 
J.W. Winco, Inc.
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.