B | Sin ranura |
d1 | d2 - d3 +0.001 Orificio Tolerencia de eje recomendada -0.001 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75 | 5-3/16 | 5-1/4 | 6-3/16 | 6-1/4 | 8-3/16 | 8-1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.06 | 6-1/4 | 6-3/8 | 6-1/2 | 8-1/4 | 8-3/8 | 8-1/2 | 10-1/4 | 10-3/8 | 10-1/2 | - | - | - | - | - | - |
1.26 | 10-1/4 | 10-3/8 | 10-1/2 | 10-5/8 | 12-1/4 | 12-3/8 | 12-1/2 | 12-5/8 | 14-1/4 | 14-3/8 | 14-1/2 | 14-5/8 | - | - | - |
1.57 | 12-3/8 | 12-1/2 | 12-5/8 | 12-3/4 | 12-7/8 | 15-3/8 | 15-1/2 | 15-5/8 | 15-3/4 | 15-7/8 | 19-3/8 | 19-1/2 | 19-5/8 | 19-3/4 | 19-7/8 |
d1 | d4 Rosca | l1 | l2 Profundidad de inserción de eje recomendada | l3 | l4 | Par de apriete del tornillo en Nm ≈ |
---|---|---|---|---|---|---|
0.75 | M 2 | 1.18 | 0.41 | 0.12 | 0.27 | 0.5 |
1.06 | M 2.5 | 1.38 | 0.49 | 0.14 | 0.41 | 0.9 |
1.26 | M 3 | 1.81 | 0.61 | 0.17 | 0.47 | 1.5 |
1.57 | M 4 | 2.01 | 0.63 | 0.20 | 0.59 | 3.5 |
Mostrar / ocultar columnas
Mostrar / ocultar columnas
|
Como todas las piezas mecánicas, los ejes están sometidos a tolerancias de fabricación y montaje que, por lo general, no pueden eliminarse por completo, ni siquiera con amplias medidas técnicas. |
|||||||||||
Tipo de error |
Diagrama de desalineación |
||||||||||
Lateral |
|
||||||||||
Angular |
|
||||||||||
Axial |
|
||||||||||
Excentricidad |
|
Para un ajuste correcto de los núcleos de los acoplamientos, el eje debe instalarse según la profundidad recomendada de inserción del eje l2. La profundidad de inserción del eje l2 se especifica en la hoja de normas del acoplamiento correspondiente. |
|
|
Los diagramas muestran el cambio en la rigidez estática a la torsión dentro del rango de temperatura de funcionamiento permitido, bajo el supuesto de que la rigidez a la torsión estática a 68 °F (20 °C) es del 100 %. La rigidez a la torsión de los acoplamientos disminuye con el aumento de temperatura. |
|||||||||||
|
Cuando los extremos del eje están instalados en disposiciones excéntricas, el acoplamiento intenta constantemente volver a su posición neutral. La fuerza resultante recibe el nombre de fuerza restauradora. |
|||||||||||
|
Si el acoplamiento está bajo presión, sometido a una carga de compresión en la dirección axial, se esforzará por volver a su posición neutral. La fuerza que contrarresta la fuerza de compresión se denomina fuerza restauradora. |
|||||||||||
|
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 4 | $78.53 |
5 | 9 | $71.98 |
10 | 24 | $65.44 |
≥ 25 | $58.90 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.