EN 276.9 Conectores de abrazadera giratoria Plástico

Foto

EN 276.9 Conectores de abrazadera giratoria de plástico Tipo: OZ - Sin ranura de centrado (suave)
Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado mate
Original design
code: TCC-AP
Tipo: OZ - Sin ranura de centrado (suave)
Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado mate
EN 276.9 Conectores de abrazadera giratoria de plástico Tipo: OZ - Sin ranura de centrado (suave)
Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado mate EN 276.9 Conectores de abrazadera giratoria de plástico Tipo: AV - Con dentado externo
Color: GR - Gris, RAL 7040, acabado mate EN 276.9 Conectores de abrazadera giratoria de plástico Tipo: AV - Con dentado externo
Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado mate EN 276.9 Conectores de abrazadera giratoria de plástico Tipo: IV - Con dentado interno
Color: GR - Gris, RAL 7040, acabado mate EN 276.9 Conectores de abrazadera giratoria de plástico Tipo: IV - Con dentado interno
Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado mate EN 276.9 Conectores de abrazadera giratoria de plástico Tipo: OZ - Sin ranura de centrado (suave)
Color: GR - Gris, RAL 7040, acabado mate

Descripción del producto

Información

La lengüeta de fijación de las abrazaderas de conexión giratorias EN 276.9 está disponible con superficie lisa o con dentado externo o interno. El núcleo de sujeción sujeta típicos tubos de construcción con contacto superficial total en toda la sección transversal.

En la ubicación del tornillo z, el tornillo de cabeza hueca reduce la sección transversal del núcleo para realizar la sujeción. Se pueden usar los casquillos adaptadores EN 290 para reducir las secciones transversales de los núcleos a un diámetro menor.

Para una sujeción sin herramientas, es posible reemplazar el tornillo de cabeza hueca con una empuñadura ajustable GN 911.9, que se enumera en la tabla como accesorio.

Las abrazaderas de conexión giratorias EN 276.9 pueden ensamblarse con bases para abrazaderas de conexión giratorias EN 272.9 y abrazaderas de conexión giratorias EN 278.9 para crear uniones de abrazaderas de conexión giratorias.

Especificación

Cuerpo
Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)

  • Reforzadas con fibra de vidrio
  • Resistentes a temperaturas
    de hasta 212 °F (100 °C)
  • Negro, RAL 9005, acabado mateSWSW
  • Gris, RAL 7040, acabado mateGRGR

Tornillo de cabeza hueca DIN 912
Acero inoxidable AISI 304


Tuerca hexagonal DIN 985

  • Acero inoxidable AISI 304
  • Cierre automático con anillo de poliamida

RoHS

Accesorio

Casquillos adaptadores EN 290
Manijas ajustables GN 911.9

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
EN 276.9 Conectores de abrazadera giratoria de plástico boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

OZSin ranura de centrado (suave)
AVCon dentado externo
IVCon dentado interno

N.º de identificación

2Con tornillo de cabeza hueca DIN 912 de acero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Orificio
b
Ancho de giro
d2kl1l2l3mstz
Ubicación del tornillo para el
tamaño del tornillo
Accesorio
Manija recom.
GN 911.9 para z

l4
B 301.570.331.773.482.131.652.660.530.79M8-252.483.07

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Orificio d1
Tipo



N.º de identificación

Color
GR
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$11.35
In Stock: 1
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
16$11.35
799$10.93
100249$10.32
≥ 250$9.28
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.174 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD