Los orificios de sujeción de las abrazaderas para conectores de dos vías GN 134 no están mecanizados y están diseñados para tubos de construcción GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462.
Las versiones con orificios cuadrados también son adecuadas para usar con sistemas de perfil.
En las ubicaciones z de los tornillos, los tornillos de cabeza hueca reducen la sección transversal para la sujeción.
Para una sujeción sin herramientas, es posible reemplazar los tornillos de cabeza hueca con las manijas ajustables GN 911 que se muestran en la tabla como accesorios.
Especificación
Cuerpo
Aluminio
Revestimiento de polvo Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSW
Acabado liso, Acabado granallado mateBL
Tornillos de cabeza hueca DIN 912
Acero inoxidable AISI 304
Tuercas hexagonales DIN 985
Acero inoxidable AISI 304
Cierre automático mediante anillo de poliamida
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.773 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.