Las articulaciones de conexión de abrazadera giratoria GN 282 son un montaje de los conectores de abrazadera giratoria GN 272 y GN 276.
Para el tipo S de ajuste continuo, se utilizan conectores de sujeción giratorios con un resalto de centrado.
El orificio de sujeción está mecanizado y diseñado para tubos de construcción GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462.
En la ubicación z1 del tornillo, el tornillo de cabeza hueca reduce el orificio transversal para la sujeción.
Para una sujeción sin herramientas, es posible reemplazar el tornillo de cabeza hueca con la manija ajustable GN 911 que se muestran en la tabla como accesorio.
Especificación
Cuerpo
Aluminio
Revestimiento de polvo Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSW
Acabado liso, Acabado granallado mateBL
Tornillos de cabeza hueca DIN 912
Acero inoxidable AISI 304
Tuercas hexagonales DIN 985
Acero inoxidable AISI 304
Cierre automático mediante anillo de poliamida
RoHS
Dibujo técnico
Ocultar dibujo técnico
Opciones del artículo / Tabla
Tipo
S
Ajuste continuo
T
Ajuste con división de 15° (estriado)
Identificación núm.
2
Con 2 tornillos de cabeza hueca DIN 912 de acero inoxidable
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.754 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.