GN 285 Articulaciones de conexión de abrazadera giratoria Acero inoxidable

Foto

GN 285 Articulaciones de conexión de abrazadera giratoria de acero inoxidable
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las articulaciones de conexión de abrazadera giratoria GN 285 son un montaje de dos conectores de abrazadera giratoria GN 275.

El orificio de sujeción está mecanizados y diseñados para tubos de construcción GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462.

En las ubicaciones z1 de los tornillos, los tornillos de cabeza hueca reducen la sección transversal para la sujeción.

Para una sujeción sin herramientas, es posible reemplazar los tornillos de cabeza hueca con las manijas ajustables GN 911.3 que se muestran en la tabla como accesorios.

Especificación

Cuerpo
Acero inoxidableNI AISI CF-8
Granallado, acabado mate


Tornillos de cabeza hueca DIN 912
Acero inoxidable AISI 304


Tuercas hexagonales DIN 985
Acero inoxidable AISI 304
Cierre automático mediante anillo de poliamida


RoHS

Accesorio

Manijas ajustables GN 911.3

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 285 Articulaciones de conexión de abrazadera giratoria de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Identificación núm.

2Con 3 tornillos de cabeza hueca DIN 912, de acero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Orificio
d2
Orificio
b
Ancho de
giro
k1k2l1l2m1m2z1
Ubicaciónes
de los tornillos para el
tamaño del tornillo
z2
Ubicación
del tornillo para el
tamaño del tornillo
Accesorio
Manija recom.
GN 911.3 para
 z1
l3


para z2
l3
B 12B 12B 14B 15-0.981.241.243.821.361.911.91M6-20M6-20--1.772.48
B 12B 16B 18B 20-0.981.241.243.821.361.911.91M6-20M6-20--1.772.48
B 14B 14B 15B 16-0.981.241.243.821.361.911.91M6-20M6-20--1.772.48
B 14B 18B 20--0.981.241.243.821.361.911.91M6-20M6-20--1.772.48
B 15B 15B 16B 18B 200.981.241.243.821.361.911.91M6-20M6-20--1.772.48
B 16B 16B 18B 20-0.981.241.243.821.361.911.91M6-20M6-20--1.772.48
B 18B 18B 20--0.981.241.243.821.361.911.91M6-20M6-20-2.481.772.48
B 20B 20---0.981.241.243.821.361.911.91M6-20M6-201.772.481.772.48

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Orificio d1
Orificio d2
Identificación núm.

Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$86.44
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$86.44
1024$79.24
2549$72.04
≥ 50$64.83
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.793 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD