EN 6470.1 Conectores perpendiculares Plástico

Foto

EN 6470.1 Conectores perpendiculares de plástico
Original design GC.-SST
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los conectores perpendiculares EN 6470.1 se usan con tubos de caldera o tubos roscados para conformar sistemas de transporte o mesas de trabajo. Permiten crear conexiones perpendiculares con distancia definida y estabilizar la estructura.

Especificación

Conector
Plástico, poliamida (PA)
Reforzados con fibra de vidrio
Temperatura de trabajo de
-22 °F a 212 °F (-30 °C a +100 °C)
Negro, acabado mate


Set de sujeción
Acero inoxidable AISI 304
Tornillos de cabeza hueca ISO 4762
Tuercas hexagonales DIN 934


RoHS

Bajo pedido

Con cuadrado 45x45

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 6470.1 Conectores perpendiculares de plástico boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Orificio

Tamaño nominal del tubo
DIN EN 10220 / EN 10255
d2
Orificio

Tamaño nominal del tubo
DIN EN 10220 / EN 10255
B 42.41 1/4"B 42.41 1/4"
B 48.31 1/2"B 42.41 1/4"
B 48.31 1/2"B 48.31 1/2"
B 60.32"B 42.41 1/4"
B 60.32"B 48.31 1/2"

Armar y cotizar.

Orificio d1
Orificio d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$14.15
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
13$14.15
424$13.63
2549$12.86
≥ 50$11.57
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.903 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.


Tutorial de descarga de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

EN 6470.1-B42,4-B42,4EN 6470.1-B48,3-B42,4EN 6470.1-B48,3-B48,3EN 6470.1-B60,3-B42,4EN 6470.1-B60,3-B48,3

Esto también podría ser interesante...

vistos recientemente

Mostrar todas las normas.