GN 60b Tapas Plástico, para perfiles de aluminio (sistema modular-b)

Foto

GN 60b Tapas de plástico, para perfiles de aluminio (sistema modular-b)
Sistema-modular-b

Sistema modular-b (compatible con Bosch)

Descripción del producto

Información

Las tapas GN 60b proporcionan un cierre visualmente atractivo para los extremos de los perfiles de aluminio, al tiempo que protegen contra lesiones por los bordes afilados e impiden que penetren polvo y suciedad.

Se pueden colocar sin mecanizar el perfil.

Especificación

  • Plástico (poliamida PA)
    NegroKSKS

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 60b Tapas de plástico, para perfiles de aluminio (sistema modular-b) boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

PTipo de montaje a presión
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
s1s2nh ≈Tamaño de la rejilla
1.181.180.310.121.18
1.182.360.310.121.18
1.571.570.390.161.57
1.573.150.390.161.57
1.771.770.390.161.77
1.772.360.390.161.77
1.773.540.390.161.77
3.153.150.390.161.57
3.54*3.540.390.161.77
* Compatible solamente con el tipo de perfil L

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Ancho s1
Ancho s2
Ancho de ranura n
Tipo

Color
KS

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$2.02
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$2.02
5099$1.85
100249$1.69
≥ 250$1.52
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.006 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

GN 60b-30308-P-KSGN 60b-30608-P-KSGN 60b-404010-P-KSGN 60b-408010-P-KSGN 60b-454510-P-KSGN 60b-456010-P-KSGN 60b-459010-P-KSGN 60b-808010-P-KSGN 60b-909010-P-KS
Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.