AN 505 Abrazadera sencilla con varilla para rieles de guía laterales cónicos

Foto

AN 505 Abrazadera sencilla con varilla para rieles de guía laterales cónicos

Descripción del producto

Información

Las abrazaderas sencillas AN 505 con varilla con rieles de guía laterales cónicos generalmente se usan ya sea con bloques de cruz o soportes para rieles de guía.
La abrazadera se ajusta a rieles de guía tamaño 17 mm.

Especificación

  • Abrazadera
    • Negro
    • Plástico de poliamida reforzado

  • Pasador y sujetadores
    • Acero inoxidable AISI 304

RoHS

Bajo pedido

Tamaños adicionales y otros modelos

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
AN 505 Abrazadera sencilla con varilla para rieles de guía laterales cónicos boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
DE
D 12
D 14
D 16

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
DE

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$8.19
In Stock: 249
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$8.19
1024$7.51
2549$6.83
≥ 50$6.14
Prop 65: Cumple
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.242 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

AN 505-D12AN 505-D14
Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.