AN 5670 Cabezales de sujeción Con perno de ojo roscado en el lado superior

Foto

AN 5670 Cabezales de apoyo con perno de ojo roscado en el lado superior

Descripción del producto

Información

Los cabezales de apoyo AN 5670 se utilizan generalmente en sistemas de transportadores para fijar varillas de ajuste. Generalmente se montan a un soporte lateral, pero pueden montarse donde sea necesario en el transportador.

Consulte también el cabezal de apoyo AN 5671 con lado inferior con perno de ojo roscado, y el cabezal de apoyo AN 5672 para perilla o tornillo de sujeción.

Especificación

  • Cuerpo del cabezal de apoyo
    • Negro
    • Plástico de poliamida reforzado

  • Perno de ojo y sujetadores
    • Acero inoxidable AISI 304

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
AN 5670 Cabezales de apoyo con perno de ojo roscado en el lado superior boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
DF
Dimensión del orificio
Thread
B 12.5M 10
B 14.5M 10
B 16.5M 10

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
DF
Thread

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$11.12
In Stock: 14
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$11.12
1024$10.19
2549$9.27
≥ 50$8.34
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.176 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

AN 5670-B12.5-M10AN 5670-B14.5-M10AN 5670-B16.5-M10
Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.