AN 817 Pistas de rodillos de 70 mm Stainless Steel, 70 mm Width

Foto

AN 817 Pistas de rodillos de 70 mm

Descripción del producto

Información

Las pistas de rodillos AN 817 se colocan entre los rieles de guía y se utilizan para mover el producto rápidamente conforme pasa a lo largo del sistema del transportador.
Consulte también pistas de rodillos en anchos alternos:
AN 821, pistas de rodillos de 120 mm

Especificación

  • Soportes y pasadores
    Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4301 (Norma Americana serie 304)
  • Rodillos
  • Resina de plástico acetal

RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
AN 817 Pistas de rodillos de 70 mm boceto

Opciones del artículo / Tabla

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
WidthL
2.7639.37
2.7678.74
2.76118.11

Armar y cotizar.

Width
L

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$231.10
In Stock: 8
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$231.10
1024$211.84
2549$192.59
≥ 50$173.33
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 7.716 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.


Tutorial de descarga de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

AN 817-70-1000AN 817-70-2000AN 817-70-3000
Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.