EN 6476.3 Soporte de guía lateral Plástico, giratorio

Foto

EN 6476.3 Soporte de guía lateral de plástico, giratorio
Original design SPR-B / SPR.V-B
EN 6476.3 Soporte de guía lateral de plástico, giratorio EN 6476.3 Soporte de guía lateral de plástico, giratorio
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los soportes de guía lateral EN 6476.3 sujetan las guías laterales o los segmentos de guía lateral a secciones del transportador. Ello también requiere el uso de elementos de conexión EN 6473.2, perfiles de retención EN 6473.1 o soportes de guía lateral EN 6475.3, EN 6475.4 o EN 6475.5.

El receptor giratorio también permite montar guías laterales que no sean perpendiculares a la superficie de montaje del soporte. La sujeción se realiza sin herramientas.

Especificación

Soporte/receptor
Plástico, poliamida (PA)

  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Temperatura de trabajo de
    -22 °F a212 °F (-30 °C a+100 °C)
  • Negro, acabado mate

Pomo (identificación num. 1)
Plástico, poliamida (PA)

  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Negro, acabado mate
  • Casquillo roscado, latón
  • Tornillo de cabeza hexagonal, acero inoxidable AISI 304

Perno giratorio/tuerca hexagonal/arandela
Acero inoxidable AISI 304


RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 6476.3 Soporte de guía lateral de plástico, giratorio boceto

Opciones del artículo / Tabla

Identificación num.

1Con pomo
2Sin pomo
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1h1
identificación num. 1

identificación num. 2
bd2h2h3h4l1l2l3m1m2t
D 12D 14D 169.377.601.610.430.433.942.763.352.521.692.723.540.31

Armar y cotizar.

Identificación num.


Diámetro d1
Altura h1 (identificación num. 1)
Altura h1 (identificación num. 2)

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$14.10
In Stock: 11
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$14.10
10249$13.59
250499$12.82
≥ 500$11.54
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.623 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.


Tutorial de descarga de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

EN 6476.3-1-D12-238EN 6476.3-2-D12-193EN 6476.3-1-D14-238EN 6476.3-2-D14-193EN 6476.3-1-D16-238EN 6476.3-2-D16-193