Las abrazaderas de palanca de sujeción de actuación vertical „Longlife“ GN 810.10 pueden alojar un tornillo para aplicaciones específicas o conjunto de husillos.
Las abrazaderas de palanca de sujeción de actuación vertical GN 810.10 son un desarrollo avanzado de GN 810. el diseño en chapa metálica de la abrazadera y los brazos de la palanca se sustituye por componentes fundidos a presión o forjados. El resto de piezas de chapa metálica se han reforzado, y los pasadores de soporte y los remaches están endurecidos y rectificados.
Por lo tanto, estas abrazaderas son adecuadas para aplicaciones en las que se ejerza una fuerza considerable y cuando se requiere una vida útil larga.
En pruebas exhaustivas, la abrazadera ha soportado un funcionamiento sin problemas y bajo carga, incluso después de 1 millón de ciclos de apertura y cierre.
Las arandelas bridadas están incluidas, los topes de apriete de abrazadera de palanca no lo están.
Especificación
Abrazadera de palanca
Acero
Fundición de precisión
Acabado ennegrecido
Brazo de la palanca
Acero
Forjada
Acabado ennegrecido
Piezas de chapa metálica
Acero cementado, acabado ennegrecido
Pernos de soporte y remaches
Acero, endurecido y rectificado
Todas las piezas móviles
Lubricadas con grasa especial
Empuñadura
Plástico rojo de alta calidad, resistente a aceites
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.727 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.