GN 850.2 Abrazaderas de palanca tipo pestillo Acero, con gancho de seguridad, con base de montaje horizontal

Foto

GN 850.2 Abrazaderas de palanca tipo pestillo, de acero, con gancho de seguridad, con base de montaje horizontal Tipo: TU - Con eje de tracción, con cierre, con tornillo de cierre con gancho J
Tipo: TU - Con eje de tracción, con cierre, con tornillo de cierre con gancho J
GN 850.2 Abrazaderas de palanca tipo pestillo, de acero, con gancho de seguridad, con base de montaje horizontal Tipo: TU - Con eje de tracción, con cierre, con tornillo de cierre con gancho J GN 850.2 Abrazaderas de palanca tipo pestillo, de acero, con gancho de seguridad, con base de montaje horizontal Tipo: T - Con eje de tracción, con cierre GN 850.2 Abrazaderas de palanca tipo pestillo, de acero, con gancho de seguridad, con base de montaje horizontal Tipo: TF - Sin eje de tracción, sin cierre GN 850.2 Abrazaderas de palanca tipo pestillo, de acero, con gancho de seguridad, con base de montaje horizontal Tipo: TG - Con eje de tracción, con cierre, con tornillo de cierre con cabeza ovalada GN 850.2 Abrazaderas de palanca tipo pestillo, de acero, con gancho de seguridad, con base de montaje horizontal Tipo: TT - Con eje de tracción, con cierre, con tornillo de cierre con cabeza T

Descripción del producto

Información

Las abrazaderas de palanca tipo pestillo GN 850.2 tienen una función de seguridad en la que, durante el cierre, un pestillo de gancho accionado por muelle asegura la conexión de bloqueo. Evita el desbloqueo involuntario de la abrazadera debido a vibraciones o algún intento accidental de aflojar o abrir la abrazadera. Para abrir y liberar la abrazadera, jale la agarradera digital para desenganchar el mecanismo de cierre de gancho de seguridad (operación con una sola mano).

Son especialmente adecuadas para el cierre y montaje rápidos de tapas, solapas abatibles y moldes.

Durante la sujeción, el movimiento de pivoteo de la empuñadura en operación se transforma en un movimiento axial del eje de tracción / gancho de tracción y asegura una retención ajustada.

Las clamps tipo T están equipadas con un eje de tracción fijado firmemente al brazo de sujeción. El tipo TF se puede usar para aplicaciones específicas fijando tornillos de cierre individuales. Los tornillos de cierre de las abrazaderas de palanca tipo pestillo de los tipos TG, TT y TU se pueden ajustar a lo largo del rango ajustable w2.

Especificación

Abrazaderas de palanca
Acero cementado C10
Zincado, acabado pasivado azul


Gancho de tracción
Acero St 37
Zincado, acabado pasivado azul


Todas las piezas móviles están lubricadas con grasa especial


Empuñadura
Plástico rojo de alta calidad, resistente a aceites


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 850.2 Abrazaderas de palanca tipo pestillo, de acero, con gancho de seguridad, con base de montaje horizontal boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

TCon eje de tracción, con cierre
TFSin eje de tracción, sin cierre
TGCon eje de tracción, con cierre, con tornillo de cierre con cabeza ovalada
TTCon eje de tracción, con cierre, con tornillo de cierre con cabeza T
TUCon eje de tracción, con cierre, con tornillo de cierre con gancho J
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
TamañoFH
Capacidad
de sujeción
ab1b2b3b4b5b6b7d1d2d3d4d5h1 ≈h2h3h4h5
5001124 lbf (5000 N)0.751.971.931.381.340.711.500.39M 80.260.260.280.311.770.672.561.181.10
10002248 lbf (10000 N)1.102.402.481.971.611.021.970.43M 100.330.330.350.392.200.792.911.591.54
Mostrar / ocultar columnas
Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Tamañol1 ≈l2 ≈l3 ≈
Tipo TG
l4 ≈
Tipo TT
l5 ≈
Tipo TU
l6m1m2m3m4m5m6r ≈stw1
Carrera
w2
Intervalo
ajustable
5007.761.303.013.013.011.340.751.320.750.880.311.001.380.120.633.270.31
10009.531.343.763.663.661.651.261.771.221.000.311.221.770.160.754.330.47

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Tamaño
Tipo





Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$50.77
In Stock: 15
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$50.77
5099$46.54
100249$42.31
≥ 250$38.08
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 1.100 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.