GN 52b Tornillos en T Acero / acero inoxidable, para perfiles de aluminio (sistema modular-b)

Foto

GN 52b Tornillos en T de acero / acero inoxidable, para perfiles de aluminio (sistema modular b) Material/acabado: SZ - Acero, zincado, acabado pasivado azul
Material/acabado: SZ - Acero, zincado, acabado pasivado azul
GN 52b Tornillos en T de acero / acero inoxidable, para perfiles de aluminio (sistema modular b) Material/acabado: SZ - Acero, zincado, acabado pasivado azul GN 52b Tornillos en T de acero / acero inoxidable, para perfiles de aluminio (sistema modular b) Material/acabado: NB - Acero inoxidable, acabado liso
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.
Sistema-modular-b

Sistema modular-b (compatible con Bosch)

Descripción del producto

Información

Los tornillos en T GN 52b sujetan uniones y accesorios en la ranura de los perfiles de aluminio. Se insertan en la ranura del perfil de aluminio en cualquier posición y se fijan con un giro de 90°.

La conexión es conductora.

Especificación

Acero, zincado, acabado pasivado azulSZ


Acero inoxidable, acabado lisoNB


RoHS

Accesorio

Tuercas embridadas GN 53b

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 52b Tornillos en T de acero / acero inoxidable, para perfiles de aluminio (sistema modular b) boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
ndl1
Acero

Acero inoxidable
bh1h2l2
0.31M 60.630.790.981.181.572.360.790.981.181.572.360.630.180.060.31
0.31M 80.790.981.18--------0.630.180.060.31
0.39M 60.630.790.981.181.572.360.790.981.181.572.360.770.220.160.33
0.39M 80.790.981.181.572.36-0.790.981.181.572.360.770.220.160.33

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Ancho de ranura n
Rosca d
Longitud l1 (acero)
Longitud l1 (acero inoxidable)
Material/acabado


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$2.36
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$2.36
100249$2.16
250499$1.97
≥ 500$1.77
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.013 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

GN 52b-8M616-SZGN 52b-8M620-SZGN 52b-8M625-SZGN 52b-8M630-SZGN 52b-8M640-SZGN 52b-8M660-SZGN 52b-8M620-NBGN 52b-8M625-NBGN 52b-8M630-NBGN 52b-8M640-NBGN 52b-8M660-NBGN 52b-8M820-SZGN 52b-8M825-SZGN 52b-8M830-SZGN 52b-10M616-SZGN 52b-10M620-SZGN 52b-10M625-SZGN 52b-10M630-SZGN 52b-10M640-SZGN 52b-10M660-SZGN 52b-10M620-NBGN 52b-10M625-NBGN 52b-10M630-NBGN 52b-10M640-NBGN 52b-10M660-NBGN 52b-10M820-SZGN 52b-10M825-SZGN 52b-10M830-SZGN 52b-10M840-SZGN 52b-10M860-SZGN 52b-10M820-NBGN 52b-10M825-NBGN 52b-10M830-NBGN 52b-10M840-NBGN 52b-10M860-NB

Esto también podría ser interesante...

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.